Změna jazyka :
Na naše flexibilní kabely chainflex je obecně poskytována záruka až čtyři roky, stejně jako na většinu našich letošních novinek. S potěšením vám představujeme širokou škálu novinek v naší produktové řady v oblasti robotických kabelů a technologií pohonů. Navíc se můžete těšit na novou řadu kabelů pro čisté prostory, které podávají vynikající výkon i bez použití PTFE. V neposlední řadě vám přinášíme praktický přehled toho, které kabely jsou nejvhodnější pro použití ve zvedacích plošinách.

… pro systém dodávky energie bez obsahu PTFE v čistých prostorách
Pro maximální jistotu při výběru kabelů pro použití v čistých prostorách je k dispozici řada kabelů CFCLEAN. Byly speciálně vyvinuty pro použití v zařízení e-skin flat, zajišťují minimální emise částic a vynikají svým prostorově úsporným provedením, rychlou montáží a snadnou výměnou kabelů.
Nová řada CFCLEAN.EVO nabízí řešení bez obsahu PTFE. To umožňuje speciální vnější plášť s vysokou odolností proti oděru, který zajišťuje dlouhou provozní životnost a nízké emise částic. Kromě toho tato série pokrývá všechny standardní kombinace průřezů žil, které se v průmyslu používají u datových, sběrnicových, řídicích a silových kabelů.

… pro vysoké proudy až do 10 m.
Rozšíření sortimentu hybridních kabelů řady CF280.UL.H: stávající sortiment byl doplněn o tři nové průřezy, vhodné pro pohony SEW. Díky větším průřezům vodičů představuje tento nový produkt prostorově úsporné řešení v podobě jediného kabelu pro použití v energetických řetězech a umožňuje spolehlivý přenos vysokých proudů na vzdálenosti až 10 metrů. Kromě toho lze potřebný instalační prostor ve srovnání s konvenčními řešeními zmenšit až o 40 procent.

... s o 25 procent delší provozní životností
Nový sběrnicový kabel CAT6A CFBUS.LB.050 s poloměrem ohybu 7,5 × d nabízí maximální přesnost, krátké cykly a rychlou manipulaci v omezených prostorech. Sběrnicový kabel určený pro nejnáročnější aplikace a osvědčené kvality.

… funkční zemnící vodič v růžové barvě podle normy DIN EN IEC 60445
Funkční zemnící vodič, 10 mm², určený k zajištění správné funkce systému, s růžovým vnějším pláštěm z PUR v souladu s normou DIN EN IEC 60445. Vyznačuje se vysokým počtem cyklů, dlouhými zdvihy a malými poloměry ohybu až 10 x d v energetických řetězech.

... se zkrutem 360°/m.
Rozšíření portfolia kabelů řady CFROBOT8.PLUS o kabel pro sběrnicový systém DeviceNet. A to vše pro aplikace se zkrutem +/- 360° při zmenšení vnějšího průměru o 21%.

... pro nejvyšší nároky
Rozšíření řady špičkových ovládacích kabelů CF99.PLUS o stíněnou verzi s průřezem (8x0,25)C. Byl vyvinut pro nejvyšší nároky a dokáže realizovat faktor ohybu až 3xd.

... vhodné pro Lenze a ctrlX DRIVE.
Prodloužení v oblasti hybridních kabelů s CF280.UL.H403.15.04.D vhodných pro pohony ctrlX Drive a kabelů měřicího systému s CF111.033.D. vhodných pro použití na pohonech Lenze. Oba kabely bez problémů odolávají působení oleje.

... s velkou rozmanitostí pro malý instalační prostor.
Rozšíření produktového portfolia o motorové kabely s průřezem 4G1.0. K dispozici jsou stíněné i nestíněné verze a cenově výhodné vnější pláště z PVC a špičkové vnější pláště z TPE.

... 12,5 milionu zaručených dvojitých úderů.
Vzhledem k zařazení látek SVHC (v nařízení REACH) v nehořlavých materiálech TPE nabízíme různé bezhalogenové alternativy. Patří sem nová řada PE kabelů CFPE.ZH s bezhalogenovým vnějším pláštěm TPEs 11 kombinacemi průřezů žil a s délkou dráhy až 400 metrů.

... bezpečné, úsporné a nenápadné.
Nový kabelový seriál speciálně pro divadelní průmysl. Se třemi sběrnicovými kabely elektricky přizpůsobenými požadavkům jevištní techniky a s vizuálně nenápadnou barvou pláště.

… vhodné pro zařízení Lenze v suchých provozních podmínkách
Rozšíření sortimentu kabelů pro měřicí systém CF884 o cenově výhodné provedení s vnějším pláštěm z PVC, kompatibilní se systémem Lenze. Model CF884.032 byl optimalizován a otestován pro použití v suchém prostředí.

... odolný díky vnějšímu plášti z TPE
Špičková řada motorových kabelů CF38 šetří instalační prostor a zároveň odolává nízkým teplotám až do -35 °C. Novými průřezy rozšiřujeme řadu CF38 a zároveň nahrazujeme vyřazené modely CF35.UL.

... díky špičkovému jednožilovému kabelu TPE
Díky robustnímu vnějšímu plášti z TPE jsou nové průřezy jednožilových kabelů řady CF340 ideální pro malé instalační prostory v energetickém řetězci a dlouhý pojezd až 400 metrů.

... pro suché čisticí prostory a námořní aplikace
Řešení odolná vůči budoucnosti díky certifikacím IPA od Fraunhoferova institutu ve třídách ISO 4 a 5 a více než 350 kabelům s certifikací DNV pro použití v pobřežních a pozemních systémech.

... pro certifikovanou bezpečnost
Nová teplotní klasifikace UL pro naše servo a motorové kabely. Kabely řady CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL a CF21.UL mají nyní certifikaci UL pro teplotu +90 °C. To rozšiřuje možnosti použití těchto řad a poskytuje dodatečnou bezpečnost při plánování elektrických aplikací.

... a zaručuje obvyklou spolehlivost 10 milionů dvojitých zdvihů.
Rozšíření naší řady kabelů CF 130.UL. Nyní s ještě větší bezpečností při používání díky garantované životnosti až 10 milionů dvojitých úderů. Díky vnějšímu plášti z PVC je tento kabel vysoce odolný proti oděru v energetickém řetězci.

... pro snadnější výpočet garantované životnosti
Přesný výpočet životnosti použitého kabelu. Jednoduché, spolehlivé a přesné: Víte přesně, jak dlouho kabel vydrží ve vaší aplikaci! Včetně certifikátu a kontroly ceny vybraného kabelu, aby vyhovoval vaší individuální aplikaci.

... pro spolehlivé sledování konstantních teplot
CFTHERMO.N.001 s termočlánkem N (Cr-Si) je přidán do sortimentu jako tepelně kompenzační kabel. Zvláštností je vyšší teplotní rozsah termočlánku od -200 °C do +1 300 °C.

... kabely vhodné pro Siemens S200
Díky rozšíření našeho portfolia kabelů pro měřicí systémy a servokabelů lze nyní s našimi kabely provozovat i pohony Siemens S200. K dostání bez popruhů nebo přímo s konektorem.

... je k dispozici za 36 hodin a je ideální pro přenosy s vysokým výkonem.
Středněnapěťový kabel CFCRANE s iguprenovým vnějším pláštěm je připraven k použití pro střední napětí 6/10 kV a dosahuje tohoto přenosu vysokého výkonu na trasách až 400 metrů. A to při poloměru ohybu v řetězu 10xd. Tento kabel máme nyní skladem a je připraven k odeslání do 36 hodin.

... pro spolehlivý přenos dat na dlouhé vzdálenosti
Naše optické kabely lze použít pro jakýkoli sběrnicový systém a přenášet data na dlouhých trasách, přičemž je zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti EMC. Naše nové průřezy spolehlivě zvládají tyto přenosy v malých poloměrech ohybu až 5xd v e-řetězcích.
... hybridní kabel CF280.UL.H402.15.04.D vhodný pro Bosch Rexroth
Díky rozšíření nabídky hybridních kabelů lze nyní pohony Bosch Rexroth provozovat také s našimi kabely. K dostání bez popruhů nebo přímo s konektorem.


... 12 měsíců navíc pro větší bezpečnost
Jedinečná záruka chainflex je nyní čtyřletá, což znamená, že se prodlužuje o dalších 12 měsíců! Četné testy ve zkušební laboratoři o rozloze 5 500 m² umožňují takový slib záruky!

... Pro e-chain® a kabelový žlab
Ohebné napájecí kabely pro motory a ovládání pro použití v e-chainu a kabelovém žlabu s certifikací UL. Tyto uvedené motorové a ovládací kabely jsou ideální pro plynulý pohyb a bezproblémový přechod z řetězu na plošinu.

... provozní spolehlivost v aplikacích na pevnině i na moři.
S rozšířením CFSPECIAL.572, bylo rozšířeno portfolio pro aplikace se závěsným horním pohonem. Včetně schválení DNV pro použití v námořním sektoru.

... flexibilní kabely s vnějším pláštěm z PVC
Naše nové kabely z PVC jsou správnou volbou pro bezolejové aplikace. Typickými odvětvími jsou dřevozpracující průmysl, obalový průmysl a manipulace s materiálem.

... Ještě větší bezpečnost v čistém prostoru
Zvýšení garantované životnosti kabelových prvků CFCLEAN na 40 milionů dvojnásobných zdvihů a současné zvýšení proudové zatížitelnosti.

... zaručená a celosvětově potvrzená provozní bezpečnost
chainflex neobsahuje PTFE! Nové logo potvrzuje odstranění PTFE v kabelech igus chainflex. Pokud bude vyhlášen všeobecný zákaz, nebude nutné žádné kabely chainflex likvidovat ani vyměňovat a mohou se bez obav používat po celém světě.

... snadná výměna kabelu
Díky doplňovacímu prvku je přepravní a skladovací řešení chainflex CASE ještě praktičtější a udržitelnější. Je k dispozici pro obě velikosti CASE a umožňuje uživatelům odvíjet kabely přímo z krabice.

... testováno v laboratoři chainflex® a se zárukou.
Portfolio chainflex bylo rozšířeno o šest řad kabelů s novými průřezy. Na naše kabely se vztahuje jedinečná záruka chainflex a byly testovány v naší vlastní zkušební laboratoři.

... speciálně vyvinuté pro suché prostředí
Řada kabelů měřicího systému CF211 byla rozšířena pro pohonný systém SINAMICS V90. Odolnost v suchém prostředí je zaručena díky plášti z PVC. Nový řetěz CF211.030 je k dispozici skladem, prodává se po metrech nebo je připraven k připojení.

... pro sběrnici CAN a Ethernet až do CAT7
Životnost CFROBOT8.PLUS byla zvýšena díky většímu úhlu zkroucení až +/- 360°/m a řeší problémy ve stísněných instalačních prostorech.

... CF98.PLUS a CF99.PLUS se zárukou 100 000 000 dvojitých zdvihů
Nové ovládací kabely CF98.PLUS a CF99.PLUS dosahují nejdelší životnosti se 100 000 000 dvojitých zdvihů nebo koeficientem ohybu 3xd.

... rozšířeno pro pohonný systém ctrlX DRIVE od společnosti Bosch Rexroth
Vhodné pro pohony řady MS2N od společnosti Bosch Rexroth, můžete snížit náklady o 50% a získat obvyklou záruku životnosti.

... pro pohony SINAMICS 210 ...
Novým hybridním kabelem z PVC doplňujeme řadu kabelů CF220.UL.H a nabízíme tak ještě větší rozmanitost. Díky kvalitnímu vnějšímu plášti z PVC můžete ušetřit 15,3% nákladů.

... nyní se schválením DNV
Díky novému schválení DNV je řada CFSPECIAL.5XX dokonalým řešením pro vrtné soupravy na moři.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h