Změna jazyka :
REACH je zkratka pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. REACH je nařízení Evropské unie (ES 1907/2006), které vstoupilo v platnost 1. 6. 2007.

V roce 2007 nařízení harmonizovalo a zjednodušilo do té doby platné právní předpisy o chemických látkách. Nahradil také různé dekrety. Cílem nařízení REACH je lépe chránit lidské zdraví a životní prostředí. Nařízení REACH proto upravuje používání chemických látek, které se používají v průmyslových procesech a výrobcích i ve výrobcích každodenní potřeby, např. oděvy, nábytek a elektrické spotřebiče. Předpisy stanoví, že výrobci, dovozci a následní uživatelé jsou odpovědní za použité chemické látky. Je třeba zajistit, aby vyráběné chemické látky, které jsou uváděny na trh, byly používány bezpečně. Oblast působnosti zahrnuje výrobce a/nebo dovozce, kteří v Evropské unii vyrobí více než jednu tunu látek ročně nebo toto množství do Evropské unie dovezou. Nařízení REACH je považováno za moderní, ale zároveň za jeden z nejpřísnějších chemických zákonů na světě.

Pro naše kabely chainflex to znamená následující:
Nařízení REACH se na společnost igus® vztahuje pouze v omezené míře: Jako výrobce kabelů je společnost definována jako takzvaný "následný uživatel" s ohledem na hodnotový řetězec. Přesto je obsah směrnice REACH a její pravidla pro výrobu a zpracování chemických látek ve společnosti igus dodržován®. Například při výrobě kabelů chainflex® se nepoužívají žádné chemické látky, které by překračovaly platné limity REACH. Celá řada kabelů chainflex® neobsahuje materiály, jako jsou peroxometaborany sodné, sulfidy kadmia nebo dihexylftaláty.

kabely chainflex s nehořlavým vnějším pláštěm TPE obsahují dekabromdifenylethan.
"Výrobek obsahuje dekabromdifenylethan v koncentraci vyšší než 0,1% (číslo CAS. 84852-53-9), látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) zařazená na seznam látek podléhajících registraci podle nařízení REACH."
Použití nehořlavých kabelů TPE je stále povoleno. Zařazení na seznam kandidátů neznamená zákaz, ale pouze povinnost tyto informace poskytnout.
Máte dotazy k tomuto tématu, ke kabelům, které používáte, nebo máte nejasnosti, které byste chtěli objasnit?
Neváhejte nás kdykoli kontaktovat! Naši odborníci vám rádi pomohou.
Chcete se spolehnout na bezhalogenové kabely a přitom používat špičkový vnější plášť? Žádný problém, existuje široká nabídka kabelů z bezhalogenového materiálu TPE. Pro každý nehořlavý kabel z TPE máme alternativu v podobě bezhalogenového kabelu:
| nehořlavé kabely TPE | UL AWM | DBDPE | Poloměr ohybu v e-řetězci | Bezhalogenová alternativa TPE | UL AWM | DBDPE | Poloměr ohybu v řetězu e-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF9.UL | √ | √ | 5 x d | CF9 | √ | √ | 5 x d |
| CF10.UL | √ | √ | 5 x d | CF10 | √ | √ | 5 x d |
| CFBUS | √ | √ | 10 x d | CFBUS.LB | √ | √ | 7,5 x d |
| CF34.UL.D | √ | √ | 7,5 x d | CF37.D | √ | √ | 7,5 x d |
| CF35.UL | √ | √ | 7,5 x d | CF38 | √ | √ | 7,5 x d |
| CF300.UL.D | √ | √ | 7,5 x d | CF330.D | √ | √ | 7,5 x d |
| CF310.UL | √ | √ | 7,5 x d | CF340 | √ | √ | 7,5 x d |
| CFPE | √ | √ | 7,5 x d | CFPE.ZH | √ | √ | 7,5 x d |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h