Změna jazyka :

S novým hybridním kabelem CF280.UL.H401.07.04.D rozšiřuje igus® své portfolio o produkty pro modulární pohonný systém ctrlX DRIVE od společnosti Bosch Rexroth.
Jedná se o kabel kombinující přenos energie a přenos dat v reálném čase, a proto mimořádně prostorově úsporný pro synchronní servomotory řady MS2N od společnosti Bosch Rexroth. Lze realizovat aplikace s faktorem ohybu až 15 x d, a proto jsou vhodné pro použití v širokém spektru průmyslových odvětví, od obráběcích strojů a manipulace s materiálem až po automobilový průmysl. Kabel lze objednat hotový nebo prodávat po metrech a lze jej snadno použít s příslušnými motory Bosch Rexroth. S více než 30 různými typy hybridních kabelů má igus® největší portfolio hybridních kabelů pro energetický řetězec skladem. Toto rozšíření navazuje na pokračující trend hybridní technologie v technice pohonů, a tedy kombinaci energetických žil a datových prvků v jednom kabelu. I zde se můžete spolehnout na naše obvyklé výhody: až 4letá záruka, dostupnost od 1 m, žádné náklady na řezání a četná schválení & normy charakterizují i tento nový produkt.
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H401.04.D | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG24)C)C | 12,5 | 106 | 193 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h