Změna jazyka :

chainflex® motorový a ovládací kabel s certifikací UL pro nepřetržitý pohyb
Unikátní motorový kabel TC-ER (CF33.UL) a ovládací kabel (CF150.UL/CF160.UL) pro použití v e-chain® a kabelové lávce. Za energetickým řetězem není nutné žádné připojovací místo, protože nyní je možný plynulý přechod kabelu z řetězu do žlabu! S cílem vyhovět požadavkům zákazníků na uvedené motorové a ovládací kabely nabízí nyní igus® poprvé motorové kabely s certifikací UL TC-ER a stíněné motorové kabely, jakož i nestíněné a stíněné ovládací kabely. Motorový kabel CF33.UL a řídicí kabel CF150.UL rozšiřují portfolio stíněných PVCmotorových a nestíněných řídicích kabelů chainflex®. S kabelem CF160.UL nabízíme stíněný PVC ovládací kabel také jako katalogový výrobek. A díky zkušební laboratoři chainflex® o rozloze 3 800 m² získáte také přesné vyjádření o životnosti těchto kabelů v energetickém řetězci se čtyřletou zárukou chainflex®!
Technická data
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1,5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2,5)C | 14,0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4,0)C | 16,5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6,0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24,0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1 276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |
| CF150.UL.10.25 | 25G1,0 | 21,0 | 247 | 587 |
| CF160.UL.15.04 | (4G1,5)C | 11,0 | 89 | 175 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h