Silový kabel chainflex® CF340

Novinka
CF340.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCF340.25.01 video
igus-icon-lupe
1 z 2
CF340.25.01 product image
CF340.25.01 video
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: Vysoká
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF340.25.01
(1x2,5)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace