Silový kabel chainflex® CFPE.ZH

Novinka
CFPE.ZH.15.01 product image
igus-icon-lupe
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Bez halogenů
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: Vysoká
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFPE.ZH.15.01
1G1,5