Zaručeně bezpečné představení - speciální sortiment pro divadlo a jeviště

Na pódiu jsou tři kabely chainflex s různou vnitřní stavbou.
  • Ethernetový kabel v provedení CAT6 (CFSPECIAL.381.049)
  • Ethernetový kabel v CAT7 (CFSPECIAL.381.052), které oba zajišťují spolehlivé ovládání světel a zvuku a bezpečný přenos dat.
  • Dvoukanálový kabel (CFSPECIAL.381.037) pro mikrofonní aplikace, jako je náš mikrofon e-spool nebo aplikace pro ovládání DMX.

Tech up

Cost down

Důkaz

Trvalá udržitelnost


Díl č.Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] Vnější průměr [mm²]Index mědi [kg/km]Hmotnost [kg/km]
CFSPECIAL.381.0372x(2x0,25)C11,529124
CFSPECIAL.381.049(4x(2x0,15))C7,53171
CFSPECIAL.381.0524x(2x0,15)C10,081139

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace