Změna jazyka :
Tření, opotřebení, vibrace, vlhkost a nečistoty jsou jen některé z mnoha požadavků, které je třeba zohlednit při výběru správného ložiska pro užitková vozidla. Ať už se jedná o malé dodávky nebo kloubové nákladní vozy, sklápěče nebo přívěsy: nároky se mohou značně lišit. Na příkladu nákladního automobilu s návěsem si ukážeme, které ložiskové materiály jsou nejvhodnější pro která montážní místa a co je třeba při výběru zohlednit.

Sklápěcí zařízení kabiny | systém větrných deflektorů | vnější zpětná zrcátka | tlumení kabiny | hydraulika sklápění | boční rolovací plachty | zadní větrný deflektor | <a href="en-de/website/industry/commercial-vehicles/areas-of-application" uuid="22c3b3e7-9215-4f3c-9d54-96a538d89ba6" title="8ceca122-a38e-4293-b3e4-e66b0fd6698a" target="_self" >zamykací systém dveří | Přední spoiler | Přední náprava | Závěs klapky | Nosič přívěsu | Brzdový systém | Listové pérování | Ocasní lift | Door
prostor Táhlo řízení | Řadicí páka | Převodovka | Seřizovače sedadel

Kluzná ložiska instalovaná v mechanismu naklápění musí dlouhodobě odolávat vysokému zatížení hran. Vzhledem k tomu, že do oblasti za mřížkou chladiče může snadno pronikat vlhkost a částice, musí být výrobky rovněž odolné vůči korozi a nečistotám.
Vhodný skladovací materiál:
iglidur P210
Malé, ale aerodynamicky důležité větrné deflektory jsou vystaveny především silám větru a zatížení nečistotami. Kromě toho jsou vnější povětrnostní vlivy, jako je vlhkost, rozhodujícími faktory, které určují volbu správné technologie skladování.

Jedny z mála nosných bodů, které se nevyznačují vysokým zatížením hran, se nacházejí na bočních zrcátkách. Zde se do popředí dostávají další aspekty, jako je snadná montáž a absolutní bezúdržbovost. Aby se řidič mohl plně soustředit na jízdu, nesmí ložiska také vydávat žádný hluk ani vibrace.

Použití oleje vyžaduje vysokou odolnost součástí umístěných v blízkosti hydraulických tlumičů vůči médiím. V této oblasti se také vyskytují silnější vibrace, které musí být rovněž tlumeny ložiskovými body.
Vhodný skladovací materiál:
iglidur H4
U sklápěčů nesou ložiska instalovaná na teleskopickém válci velkou hmotnost. Stejně jako u mnoha jiných otočných bodů v užitkových vozidlech zde působí velké síly způsobené tlakem na hranu. Vzhledem k blízkosti sypkého materiálu přepravovaného ve sklápěčce je třeba při výběru ložiska počítat s vysokým zatížením nečistotami a prachem.
Vhodný skladovací materiál:
iglidur G
Protože síly působící při pohybu bočních válečkových plachet na nákladních automobilech jsou malé, hrají při výběru správného kluzného ložiska roli i další faktory, jako je nízký koeficient tření nebo vysoká odolnost proti působení médií. Důležité je také: Aby byl pohyb co nejplynulejší, musí být ložiska ve vozíku schopna pohybu i při nízkých hnacích silách.
Vhodný skladovací materiál:
iglidur P210
Malé, ale aerodynamicky důležité větrné deflektory jsou vystaveny především silám větru a zatížení nečistotami. Kromě toho jsou vnější povětrnostní vlivy, jako je vlhkost, rozhodujícími faktory, které určují volbu správného ložiska.

V porovnání s mnoha jinými montážními místy v užitkových vozidlech musí kluzná ložiska instalovaná v zámku espagnolette pracovat obzvláště bez vůlí. Další požadavky jsou dány faktory vnějšího prostředí: Požaduje se odolnost proti korozi a vysoká odolnost proti znečištění.

Jedním z mála míst na nákladním voze, kde se k pohybu nepoužívají kluzná ložiska, je variabilní přední spoiler, který lze za jízdy spouštět. Aerodynamické výhody je dosaženo pomocí závitových vřeten, která musí být odolná proti stříkající a slané vodě a nesmí podléhat korozi.
Vhodný produkt:
dryspin® Závitová vřetena s iglidurem® J-šroubová matice
Přední náprava je klíčovým prvkem pro stabilitu a bezpečnost vozidla. Zde použitá kluzná ložiska musí být schopna odolat vysokému zatížení hranami, měla by být odolná proti nečistotám a oleji a v ideálním případě by měla mít specifikace tlumení vibrací.

Dveře a výklopné boky užitkových vozidel nejsou chráněny před vnějšími vlivy, jako jsou výkyvy teplot, vlhkost nebo nečistoty. Závěsy a zejména jejich ložiska musí být rovněž schopny dlouhodobě odolávat vysokému statickému zatížení.
Vhodný skladovací materiál:
iglidur G
ložiska v podpěrách nákladních automobilů musí být schopna odolat vysokým statickým zatížením. Současně nesmí být problémem vlhkost a nečistoty. Robustní kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti jsou zde správnou volbou.

Nároky na ložiska v brzdovém systému jsou obzvláště vysoké: vysoké teploty a zatížení, neustálý kontakt s nečistotami, vodou a mazivem nesmí vést ke ztrátě funkce.

Vzhledem k vysokému tření, které vzniká v oblasti listových pružin, musí být četná ložiska schopna absorbovat i vysoké zatížení. I zde je žádoucí nízká vůle a nízké statické tření, ačkoli ložiska musí být schopna bez problémů odolávat i vysokým okrajovým zatížením.

Protože musí bez problémů přepravovat speditéry a jejich těžký náklad, musí se zde používat obzvláště robustní kluzná ložiska určená pro vysoké zatížení hran. Ložiska zadního výtahu musí být schopna odolávat nečistotám na exponovaných místech a také vlhkosti a mokru.

Vzhledem k tomu, že dveře a boční stěny jsou u užitkových vozidel umístěny na exponovaném místě, nejsou chráněny před vnějšími vlivy, jako je chlad, vlhkost nebo nečistoty. Závěsy a zejména jejich ložiska musí být rovněž schopny dlouhodobě odolávat vysokému statickému zatížení.
Vhodný skladovací materiál:
iglidur G
Systémy řízení musí fungovat především bez mazání, vůlí a hluku. Volba ložiska je proto v tomto případě obzvláště důležitá. Kromě toho dochází při jízdě k nárazovému zatížení, které může v nejhorším případě vést ke zvýšenému opotřebení ložiska.
Vhodný skladovací materiál:
iglidur J
Při řazení je hlavním požadavkem hladký a plynulý pohyb a co nejtišší nastavení řadicí páky. Současně je kladen důraz na hospodárnost, např. zabudovaná ložiska musí spolehlivě fungovat s co nejmenšími nároky na údržbu.
Vhodný skladovací materiál:
iglidur J
V převodovkách musí mít spojovací tyče kvůli vibracím specifikaci tlumení vibrací a vysokou pevnost. Kromě toho je zde vyžadována vysoká odolnost vůči médiím, protože se zde může častěji vyskytovat olej a mazivo.
Vhodný produkt:
Klouby spojů igubal
Kluzná ložiska se často používají v plechu pro seřízení sedadla. Zde jsou žádané zejména výrobky, které se snadno instalují a nevyžadují časově náročnou rekalibraci. Naše klipová ložiska právě toto umí: jednoduše se kalibrují působením tepla během procesu e-coatingu.
Vhodné ložisko:
Klipsové ložisko iglidur® M250Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h