1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: H4SM-0405-04
- Material: iglidur® H4
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Vhodné pro vysoké rychlosti
- Velmi nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® H4 | Automobilový standard pro teploty až do +200 °C
Kluzná pouzdra iglidur® H4 poskytují vysokou zatížení, dobrou odolnost proti otěru a dobrou odolnost vůči teplotě, a to při zohlednění ekonomických aspektů. Teploty až do +200 °C, přípustný povrchový tlak až 65 MPa a vynikající chemická odolnost jsou jen některé z podstatných atributů. Pevná maziva snižují koeficient tření a podporují odolnost proti opotřebení, která se oproti kluzným pouzdrům iglidur® H2, která jsou také velmi cenově výhodná, podstatně zlepšila.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Automobilový průmysl
Obalový průmysl
Najít více aplikací:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Kluzná pouzdra iglidur® H4 poskytují vysokou zatížení, dobrou odolnost proti otěru a dobrou odolnost vůči teplotě, a to při zohlednění ekonomických aspektů. Teploty až do +200 °C, přípustný povrchový tlak až 65 MPa a vynikající chemická odolnost jsou jen některé z podstatných atributů. Pevná maziva snižují koeficient tření a podporují odolnost proti opotřebení, která se oproti kluzným pouzdrům iglidur® H2, která jsou také velmi cenově výhodná, podstatně zlepšila.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Automobilový průmysl
Obalový průmysl
Najít více aplikací:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?