iglidur® M250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M250SM

Odolný a všestranný materiál s vynikajícím tlumením vibrací

iglidur® M250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M250SM
iglidur® M250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M250SM drawing
1 from 2
iglidur® M250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M250SM
iglidur® M250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: MSM-0103-02
  • Material: iglidur® M250
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Velmi odolné proti nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® M250 | Robustní univerzální s vynikajícím pohlcováním vibrací
Samomazná kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® M250 se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, pohlcováním vibrací a odolností proti opotřebení. Účinně se osvědčují v aplikacích, kde je potřeba pohlcování vibrací, např. ve sportovních zařízeních a balicích strojích. Jsou také schopny pohlcovat nečistoty, a proto nacházejí uplatnění i v zemědělských strojích a zahradní technice.

Typické aplikace

Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/průmyslový typ
Textilní průmysl

Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Když jsou ložiska vystavena silnému
    znečištění
  • Pokud požadujete vysoké tlumicí vlastnosti
  • Pro nízké až střední rychlosti
  • Pokud požadujete dodatečné obrábění otvoru
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Vysoce odolné proti otřesům
  • Silnostěnné podle DIN 1850
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm