iglidur® P210, přírubové ložisko, mm - P210FM

Specialista na kývavý pohyb, rolny a další

iglidur® P210, přírubové ložisko, mm - P210FM
iglidur® P210, přírubové ložisko, mm - P210FM drawing
1 z 2
iglidur® P210, přírubové ložisko, mm - P210FM
iglidur® P210, přírubové ložisko, mm - P210FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: P210FM-0405-06
  • Materiál: iglidur® P210
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.8 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Velmi odolné proti nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialista na kývavé, valivé aplikace a další aplikace - Dobré koeficienty tření a opotřebení téměř na každé hřídeli
Díky kluzným ložiskům iglidur® P210 má uživatel k dispozici univerzální universální ložisko, které vykazuje nadprůměrnou odolnost zejména v kývavých aplikacích se středním zatížením až 20 MPa. Tento všestranný materiál již prokázal svoji hodnotu v mnoha zákaznických řešeních a jako tyčový materiál. Možný je klipový nebo design s předpětím a také aplikace ve vozidlech.

Typické aplikace

Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek / Průmyslový design
Textilní průmysl

Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Když je zapotřebí univerzální kluzné pouzdro pro použití ve vlhkém prostředí
  • Když je třeba odolné proti opotřebení pouzdro pro kývavé aplikace při středních zatíženích
  • Při vzniku hranového zatížení a nárazů
  • Pokud povrchový tlak materiálu iglidur® J není dostačující
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace