iglidur® P, kluzné pouzdro bez příruby, mm - PSM

Cenově výhodné univerzální venkovní řešení - nevykazuje bobtnání ani při vysoké okolní vlhkosti

iglidur® P, kluzné pouzdro bez příruby, mm - PSM
iglidur® P, kluzné pouzdro bez příruby, mm - PSM drawing
1 z 2
iglidur® P, kluzné pouzdro bez příruby, mm - PSM
iglidur® P, kluzné pouzdro bez příruby, mm - PSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: PSM-0304-03
  • Materiál: iglidur® P
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Výborný koeficient tření
  • Nízká nasákavost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® P | univerzální - bez bobtnání i při vysoké vlhkosti prostředí
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody patří kluzná ložiska s přírubou iglidur® P mezi rozměrově nejstálejší univerzální ložiska při měnících se podmínkách okolního prostředí. Kluzná ložiska iglidur® P doporučujeme pro kývavé a rotační pohyby při středním zatížení.

Typické aplikace

Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový design
Solární technologie
Fitness a sport
Veřejná doprava

Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
 
Kdy použít?
  • Když je nízká nasákavost vlhkosti zásadní
  • Pokud je vyžadováno cenově výhodné pouzdro pro vysoké tlakové síly
  • Když je vyžadována vysoká přesnost při vysoké vlhkosti a středně vysokých teplotách
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace