1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: TX1SM-2025-20
- Materiál: igutex® TX1
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: vinutý
- Provozní životnost:
Těžkotonážní ložisko až do 200 MPa
- Až 200 MPa statického a 140 MPa dynamického tlaku
- Odolnost vůči opotřebení a rozměrová stabilita
- Dobrý odolnost vůči kapalným médiím
igutex® TX1 | The heavy-duty ložisko up to 200 MPa
Typické aplikace
Zemědělství
Stavební stroje
Těžké stroje / Průmyslová výroba
Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování pro nalezení vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek igutex® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska igutex® jsou ložiska se zalisováním. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
- Až 200 MPa statického a 140 MPa dynamického tlaku
- Odolnost vůči opotřebení a rozměrová stabilita
- Dobrá odolnost vůči médiím
- Bez nutnosti mazání a údržby
- Standardní sortiment ze skladu
Typické aplikace
Zemědělství
Stavební stroje
Těžké stroje / Průmyslová výroba
Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení
Kdy to potřebuji?
| Kdy to nepotřebuji?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek igutex® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska igutex® jsou ložiska se zalisováním. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?