Změna jazyka :
Valivý energetický řetěz pro dlouhé vzdálenosti a těžkou zátěž
Válečkový energetický řetěz je již zhruba 20 let osvědčeným systémem zásobování energií pro dlouhé jízdní vzdálenosti. K úspěšné konstrukci, která charakterizuje všechny naše lineární energetické řetězy, jsme přidali nerezové válečky, které energetický řetěz povyšují na zdroj energie pro těžké aplikace. Protože se energetický řetěz valí a neklouže, pracuje tiše a s nízkými vibracemi. Opotřebení je výrazně nižší než u verze bez válečků a síla potřebná k pohybu je také až o 57 % menší.

Případová studie zdarma ke stažení
Tato případová studie přehledně popisuje, jak společnost EMO B.V. dokázala dosáhnout u svých jeřábů STS s řetězy igus® pro jeřáby najetí více než 375 000 km®.

Spolehlivost i na dlouhé vzdálenosti... s kabelem chainflex® od společnosti igus®
Největší nabídka s 1 354 typy kabelů pro motorové, datové, sběrnicové a hybridní systémy a mnoho dalšího. Speciálně vyvinutý pro pohyblivé aplikace v e-chainu®.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h