Změna jazyka :
Plastový energetický řetěz s nízkými nároky na údržbu byl nainstalován na 550 metrů dlouhou pojezdovou dráhu na dopravníkovém systému pro přepravu taconitu v dole North Shore v Minnesotě: Jedná se o jednu z nejdelších pojezdových drah realizovaných s plastovým energetickým řetězem na světě. Kromě válečkové dráhy hrály při volbě kabelové trasy rozhodující roli také teploty, které mohou v zimě klesnout pod -30 °C, a také led a sníh.
Na přelomu 19. a 20. století byla dostupná železná ruda natolik kvalitní, že byl takonit považován za nerentabilní odpadní produkt. Po druhé světové válce však již byla velká část vysoce kvalitní rudy ve Spojených státech vytěžena, takže se taconit stal ekonomicky rentabilním novým zdrojem železa. Při zpracování takonitu se ruda rozemele na jemný prášek a železo se pak oddělí od zbytku horniny pomocí silných magnetů.
Práškový železný koncentrát se pak válcuje společně s bentonitem a vápnem jako tavidlem a vytváří pelety o průměru asi jednoho centimetru, které obsahují přibližně 65 % železa. Pelety se pak zahřívají na vysoké teploty pro další zpracování, aby se magnetit (Fe3O4) zoxidoval na hematit (Fe2O3). Koncentrovaný taconit se z výrobních zařízení přepravuje po železnici do Silver Bay, Two Harbors a dvojčatových přístavů Duluth a Superior na jezeře Superior a poté se přepravuje velkoobjemovými loděmi do dalších míst podél Velkých jezer. Mnoho provozů vyrábějících ocel se nachází v blízkosti jezera Erie.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h