Změna jazyka :

Výměna velkých motorových kabelů za kompaktní jednožilové kabely
Použití jednožilových kabelů pro motory vedlo v různých oblastech k výraznému prodloužení životnosti kabelů. Výrazně se také snížily náklady na kabely.
Připravili jsme pro vás video o této problematice na naší wiki chainflex®.
Obsah: V tomto videu se dozvíte, jak je to s řetězy pro řetězy s řetězy pro motorovou trakci:

V průmyslových aplikacích se obáváme přetržených žil nebo vadných stínění. To často způsobuje zastavení strojů. igus® navrhuje své kabely chainflex® s mechanicky vysoce kvalitními měděnými vodiči v optimalizované délce rozteče, aby se takovým zastavením zabránilo. Tato struktura žil zajišťuje vysokou nosnost ve srovnání s běžnými motorovými kabely. Od průřezu jádra 10 mm² se u systémů energetických řetězů doporučuje přejít na jednoduché vodiče, protože je lze použít v menším instalačním prostoru, což je výhodné i pro mechanické provedení celého systému energetických řetězů.
Ekonomičnost a úspora místa jsou dvě hlavní vlastnosti jednožilového kabelu ve srovnání s vícežilovým motorovým kabelem. Jednožilové kabely lze vyrábět mnohem levněji než čtyřžilové alternativy. Menší průměr znamená, že lze dosáhnout vyšší rychlosti zpracování, což má v konečném důsledku pozitivní vliv na výrobní náklady.
Kromě nákladů je důležitá zejména otázka úspory místa ve stísněných instalačních prostorech. Oba faktory činí použití jednožilových energetických řetězců v širokém spektru aplikací obzvláště atraktivním.

Kromě cenového zvýhodnění ve výši přibližně 30 % se zmenšil i poloměr. To vede ke zmenšení instalačního prostoru o více než 50 %. Další výhodou jednotlivých vodičů v energetickém řetězci je, že kabely mohou být v řetězci lépe rozloženy, což také zvyšuje jejich životnost.
Naše vlastní zkušební laboratoř v Kolíně nad Rýnem provádí stovky testů kabelů ročně již 25 let. Mnoho průmyslových strojů vyžaduje od motorového kabelu malé poloměry ohybu: Lze také zaručit poloměr ohybu až 5 x d. Na základě zkušeností získaných ve zkušební laboratoři lze poskytnout záruku životnosti 36 měsíců a až 10 milionů dvojnásobných zdvihů.
Válečkový energetický řetězec je již zhruba 20 let osvědčeným zdrojem energie pro dlouhé cesty. Kromě úspěšné konstrukce, kterou se vyznačují všechny naše lineární energetické řetězy, jsou přidány válečky z nerezové oceli, které energetický řetěz povyšují na zdroj energie pro náročné aplikace. Protože se energetický řetěz valí a neklouže, pracuje tiše a s nízkými vibracemi. Opotřebení je výrazně nižší než u konstrukcí bez válečků a také výkon potřebný k pohybu je nižší až o 57 %.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h