Změna jazyka :

Více než 370 kabelů chainflex® od společnosti igus® pro bezpečné a dlouhotrvající napájení a přenos dat na moři.
Ve videu si můžete stručně a výstižně prohlédnout možné oblasti použití a vhodné produkty.

Přečtěte si, co je základem úspěšné certifikace DNV, v této bezplatné bílé knize.
Námořní průmysl - stejně jako všechna ostatní odvětví - musí čelit výzvám automatizace a digitalizace. Ať už se jedná o lodní dopravu, lodní společnosti nebo pobřežní průmysl s plynem a ropou: analogový svět je téměř minulostí - digitální struktury se etablují a vytvářejí základy pro koncepty automatizace. Komplexní řešení mění lodě v autonomní továrny, připravují cestu lodním společnostem k tomu, aby se staly plnohodnotnými poskytovateli logistických služeb, a pomáhají offshore průmyslu efektivněji těžit ropu a zemní plyn prostřednictvím automatizovaných těžebních procesů. Pro všechny oblasti platí následující: čím vyšší je stupeň automatizace a optimalizace těchto systémů, tím nákladově efektivnější, udržitelnější a také bezpečnější může být provoz společností.
Aby automatizace uspěla v těchto náročných podmínkách prostředí, musí komponenty a díly někdy splňovat jiné požadavky než v tradiční tovární automatizaci. Tato bílá kniha představuje výzvy pro společnosti i dodavatele. Část popisuje, jak mohou společnosti splnit přísná zkušební kritéria, aby mohly mít komponenty certifikované příslušnými institucemi, jako je například DNV. Bílá kniha rovněž poskytuje výhled na příležitosti, které díky používání certifikovaných komponent, jako jsou kabely, vznikají pro dodavatele, výrobce zařízení a nakonec i pro provozovatele palubních plošin a lodí.
kabel chainflex®: Záruka 4 roky & kontrola ceny zdarma
Oceány jsou již dlouho součástí globální ekonomiky, a to jak prostřednictvím větrných elektráren, tak celosvětového pohybu zboží. Společnosti, které pracují pro námořní prostředí a v něm, musí čelit zvláštním výzvám: Kromě směrnice o strojních zařízeních nebo zákona o bezpečnosti výrobků, které platí i na pevnině, je pro ně často závazný i obsah zákona o námořní bezpečnosti nebo zákona o bezpečnosti lodí.
Aby výrobci a dodavatelé zařízení mohli hladce implementovat různé zákonné požadavky, přispět k efektivnímu plánování projektů a v konečném důsledku umožnit bezproblémový provoz, má společnost igus na skladě kabely® 379 chainflex®, které jsou certifikovány DNV pro použití v námořním prostředí. Jsou určeny pro vysoce dynamické použití v energetických řetězech pro bezpečný provoz na moři. Kromě odolnosti vůči mořské vodě kabely chainflex® zaručují také procesně bezpečnou práci pod vlivem oleje: kabely jsou odolné vůči oleji podle normy MUD NEK606, což umožňuje bezúdržbové čerpání na vrtných plošinách a zajišťuje také bezpečnost obsluhy.
Kromě rozsáhlých zkušebních postupů klasifikační společnosti DNV byly kabely testovány také v reálných podmínkách ve zkušební laboratoři igus®. Proto se na ně vztahuje jedinečná záruka chainflex® v délce 4 let. V programu kabelů je proto optimální řešení pro každou námořní aplikaci. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, který kabel je nejlepší pro vaše individuální požadavky na moři, je zúčastnit se bezplatné kontroly cen chainflex®.
Přehled všech řad kabelů chainflex® se schválením DNV
Získejte certifikáty DNV přímo zde:
ovládací kabely
chainflex® kabel CF9.UL a CF10.UL (PDF), CF77.UL.D a CF78.UL (PDF)
sběrnicový kabel
chainflex® kabel CFBUS.PUR(PDF), CFBUS (PDF), CFBUS Ethernet (PDF), CFBUS.PUR Ethernet (PDF).
Optický kabel (optický kabel)
chainflex® kabel CFLG.LB.PUR (PDF)
Kabel měřicího systému a datový kabel
chainflex® kabel CF111.D a CF113.D (PDF)
CF112 a CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
motorový kabel a servokabel
chainflex® kabel CF300.UL.D, CF310.UL a CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D a CF35.UL (PDF)
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h