Změna jazyka :

Sofistikované řešení sběrnice pro vysoký přenos dat
S rozvojem automatizace v posledních několika letech neustále rostou požadavky na přenos dat. Vzdálenosti, na které se data přesunují ze senzoru do vyhodnocovací jednotky, jsou jednoduchá spojení 1:1. K tomu se používají datové kabely. Nyní jsou postupně nahrazovány sběrnicovými systémy, které umožňují rychlejší a složitější komunikaci v rámci systému. Vyžaduje přidružené sběrnicové kabely, které dobře přenášejí digitální signály. Tyto kabely jsou takříkajíc speciální datové kabely, které jsou konstruovány speciálně pro požadavky daného sběrnicového systému. V nejjednodušším případě to může být barva a průřez žíly nebo určité kapacitní či induktivní vlastnosti, které umožňují dosažení potřebné charakteristické vlnové impedance. Tyto kabely jsou dnes základem známých sběrnicových systémů, jako jsou sběrnice Profibus, Profinet a CAN, ale také USB a CC-Link. Zde vám ukážeme funkce, které umožňují nepřetržitě fungující přenos dat.

Existuje mnoho sběrnicových systémů založených na Ethernetu. Mezi známé značky patří Profinet, CC-Link IE, EtherCat a Sercos. Všechny jsou založeny na struktuře, která se již mnoho let používá v počítačích mainframe a PC. Ethernet je popsán v kategoriích, které pokrývají frekvence a možné objemy dat od 100 MBit/s do 10 GBit/s. Často se používají přímo termíny CAT5, CAT5e nebo dokonce CAT6A a CAT7. Tyto kabely obsahují dva nebo čtyři páry, které jsou podle potřeby navrženy s párovým stíněním nebo celkovým stíněním. Vytvořili jsme přehledovou matici, která zohledňuje mechanické parametry i právě popsané elektrické parametry.


Profinet je jeden z nejpopulárnějších sběrnicových kabelů používaných v průmyslu. Díky možnosti práce v reálném čase a modulární koncepci se výborně hodí pro velkou většinu aplikací. Společnost igus má v nabídce devět různých mechanických vlastností kabelů Profinet, od kabelů z PVC přes kabely z PUR až po kabely pro mimořádné aplikace, například pro aplikace s torzním pohybem nebo vyžadující velkou pevnost. Profinet patří do standardu průmyslového Ethernetu spolu se sběrnicovými systémy, jako jsou Sercos, EtherCat a CC-Link IE. igus je členem uživatelské organizace Profinet a splňuje všechny požadované tržní standardy.

Single Pair Ethernet (SPE), nejnovější přírůstek do skupiny sběrnicových systémů. Nová technologie autobusů byla představena v roce 2019 a od té doby postupně dobývá trh. Tento nový vývoj nabízí nové příležitosti pro rychle rostoucí trh IIoT. Zvláštností je nová konstrukce kabelu, který je jednopárový, ale přesto dokáže přenášet signál CAT5e. Společně se sítí průmyslových partnerů SPE neustále pracujeme na dalším vývoji a standardizaci této technologie. Tento technologický skok nabízí pozoruhodné možnosti, zejména pro aplikace s malým instalačním prostorem.

Profibus je jednou z nejdůležitějších průmyslových sběrnic současnosti. Byl vyvinut v 90. letech a velmi rychle se stal etalonem spolehlivosti a velkých objemů dat. Organizace Profinet User Organisation (PNO) je zodpovědná za technický rozvoj a koordinaci různých členských společností, jako je igus. Kabel s pěnovými žilami v červené a zelené barvě je velmi nápadný. U společnosti igus můžete získat kabel chainflex Profinet ve verzích PVC, PUR a TPE pro každou aplikaci pohyblivého e-řetězce.

Sběrnice CAN je mimořádně robustní sběrnice, která se vyznačuje necitlivým síťovým protokolem. Má svůj původ v automobilovém průmyslu a nyní se často vyskytuje i v průmyslových systémech. Zvláštností těchto sběrnicových kabelů je, že jsou k dispozici v různých průřezech v závislosti na požadavcích a používají se pro různé aplikace s jedním nebo dvěma páry. Stejně jako u jiných sběrnicových systémů i zde nabízí společnost chainflex kabely pro lineární řetězy a torzní vedení.

Sběrnicové kabely se používají v různých aplikacích, přičemž v průmyslu se často využívají sběrnicové systémy z IT nebo spotřebitelského sektoru. Příkladem je USB 2.0 nebo USB 3.0, které jsou velmi nápadné svým výrazným konektorem a často se vyskytují v průmyslových kamerách. Podobná situace je i u rozhraní DVI, které je typickým rozhraním monitoru. chainflex nabízí řešení i pro tyto sběrnicové kabely. Některé aplikace vyžadují významné sběrnicové systémy, jako je Interbus nebo Device Net, které jsou součástí rodiny sběrnicových kabelů CFBUS. Na tomto místě je však třeba zmínit nápadný sběrnicový kabel ASI, který svou žlutou barvou a hranatým tvarem upoutá pozornost v každé instalaci.
Funkce sběrnicového kabelu s přenosem nízkoenergetických signálů je podobná funkci datového kabelu. Není tedy důležitý vysoký průtok proudu, ale dlouhodobě dobrý přenos signálu. Rozdíl oproti datovému kabelu spočívá v elektrické struktuře, která je přesně přizpůsobena sběrnicovému systému. To ovlivňuje elektrické hodnoty ve stejném rozsahu jako mechanické provedení: Průřez jádra a barva. Sběrnicový kabel je takříkajíc speciální datový kabel.
Vyberte si sběrnicový kabel a získejte bezplatný zkušební vzorek
Autobusový kabel v pohybu - co je jinak?
Návrh sběrnicového kabelu se zaměří na kvalitní přenos dat. Přenos dat závisí na uspořádání takových součástí, jako je stínění a žíly, které určují kvalitu přenosu, protože jsou základem kapacitních hodnot kabelu. Poloha se během pohybu mění, což následně mění kvalitu přenosu dat. Speciální konstrukce zajišťuje trvale dobré vlastnosti přenosu dat. Je pro vás důležitý nepřetržitý kvalitní přenos dat, nebo jste měli v této oblasti potíže? Rádi si s vámi promluvíme. Stačí nám poslat e-mail.

Autobusové kabely pro dlouhé cesty a alternativy
Na dlouhých cestách musí naše výrobky trvale odolávat velkému zatížení. Jakmile totiž hovoříme o dlouhých cestách, často vyvstává otázka maximální přenosové délky, např. v případě sběrnicového kabelu.
V našem článku si na toto téma posvítíme a upozorníme na související možnosti.

Ještě jste nenašli ten správný?
Jste již obeznámeni s naším online nástrojem?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h