Změna jazyka :

Lidé si myslí, že ovládací kabely jsou nudné, ale zajišťují chod průmyslu po celém světě. Řídicí kabel je kvintesencí kabelu a obvykle má jednu zelenožlutou žílu pro uzemnění a mnoho černých žil pro signály. Zvláštní počet žil je dán typickou strukturou žil v minulosti. Žíly bývaly rozmístěny ve vrstvách, proto byl stanoven určitý počet žil. Dnes existují robustnější způsoby rozdělení žil. Protože kabel zpracovává signály z běžné střídavé sítě, je obvykle navržen v napěťové třídě 300 V/500 V. Pokud to podmínky EMC vyžadují, je k dispozici také stíněná varianta tohoto kabelu.
Spoléháme na jádra vinutá do svazků
Naše ovládací kabely od 12 jader výše mají speciální mechanickou konstrukci, která zajišťuje dlouhou životnost v pohybu. Používáme takzvané svazky jader s krátkou délkou rozteče.
Co ale konkrétně znamená svazky vinutých jader?
U svazkově vinutých jader jsou jádra splétána do svazků v závislosti na počtu jader a tyto svazky jsou opět splétány. Tato velmi složitá metoda je však nezbytná, aby bylo možné absorbovat tlakové a tažné síly vznikající při pohybu. Tyto síly vznikají, když je kabel v poloměru. Jádro je stlačeno ve vnitřním poloměru a prodlouženo ve vnějším poloměru. Jádra svinutá do svazků jsme vyvinuli tak, aby tyto síly příliš nezatěžovaly jádro, protože to umožňuje jádru neustále měnit svou polohu uvnitř kabelu. Tím se síly vyrovnávají. To je zvláště důležité pro zabránění takzvanému efektu vývrtky, který se často vyskytuje na dlouhých vzdálenostech.

V průběhu vývoje kabelů v posledních desetiletích se vyvinulo sedm zásad, které zajišťují vysokou kvalitu a dlouhou životnost kabelů v elektronickém řetězci. Ve společnosti igus tyto poznatky nazýváme "sedm důvodů".


Kabel ve vysokozdvižném vozíku – zvláštní výzva
Pro nás je velmi exotickým použitím navíjení a odvíjení kabelů pomocí plastových válečků na vysokozdvižném vozíku v stožáru. Tento kabel je tažen tak, aby při jízdě vozidla neskočil z cívky. Navíc odklonění přes tyto válečky extrémně namáhá splétání. Náš zákazník před lety zjistil, že to může vést k problémům, a velmi svědomitě to sám otestoval. S naším produktem jsme se mohli zúčastnit zákaznických testů a přesvědčit ho o speciálních jádrech navinutých do svazků, protože konstrukce lana ruší síly působící na jádro. O mnoho let později jsou zkroucení kabelu a zlomení jádra v této aplikaci již dávno zapomenuty. Pokud i vy máte výzvy, kterým váš kabel nedokáže čelit, může to být první krok k nalezení řešení společně s námi.
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka

Vyhledávač produktů
Rychle najděte přesně ten správný kabel

Kalkulačka životnosti
Výpočet životnosti jakéhokoli kabelu chainflex

Kalkulačka příplatku za měď
Výpočet denního příplatku za měď

Konfigurátor pro kabely na míru
Konfigurace kabelu na míru za pouhé 3 minuty


Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h