Změna jazyka :

Pro dlouhou životnost musí mít flexibilní kabely používané v energetických řetězech nebo na robotech speciální specifikace. Naše kabely jsou specializované pro širokou škálu aplikací. Nabídka kabelů chainflex od společnosti igus sahá od ovládacích kabelů, servokabelů, motorových kabelů a kabelů pro roboty až po sběrnicové kabely, datové kabely, kabely pro enkodéry a kabely s optickými vlákny.
Při použití v energetickém řetězu je kabel vystaven vysokému namáhání v důsledku pohybu a kroucení. Naše odborné znalosti v této oblasti vycházejí z více než 30 let zkušeností získaných při nesčetných testech. Namáhání kabelu závisí do značné míry na dráze pohybu a poloměru ohybu. Abychom tomuto namáhání odolali, vyvinuli jsme sedm základních pravidel. Díky tomu dosahujeme mimořádně vysoké kvality kabelů a můžeme nabídnout správný kabel pro různé požadavky, jako je například extruze výztužných prvků nebo speciální splétání jádra.
Robotická lana jsou také známá jako torzní lana. To zdůrazňuje zcela odlišnou formu pohybu, kterou musí tyto kabely vydržet. V posledních letech jsme v naší vlastní zkušební laboratoři získali mnoho poznatků i v této oblasti použití. Dva z nejdůležitějších jsou: odlišná koncepce stínění a měkká struktura, která pružně absorbuje vnitřní pohyb kabelu. Díky nesčetným testům jsme definovali jasnou definici odolnosti prostřednictvím pohybu, protože neexistuje žádná normativní reference. Jasně definujeme, že kabel robota získá tento titul pouze tehdy, když mu lze poskytnout záruku životnosti 5 milionů cyklů při +/- 180 stupních/m.
Kabely pro torzní a robotické aplikace
Společnost igus nabízí přibližně 4 600 kabelů pro motory, servořízení, signálové kabely a kabely pro snímače, které jsou vhodné pro 24 standardů výrobců, a je tak světovou jedničkou v oblasti kabelů pro použití v energetických řetězech. Díky sedmi kvalitám kabelů nabízí vždy nejvýhodnější hnací kabel, který zaručeně funguje. Díky online kalkulátoru životnosti kabelů připravených k připojení lze rychle vypočítat předpokládanou životnost pro vybranou aplikaci. Společnost igus navíc jako jediný výrobce nabízí na kabely záruku až 4 roky nebo více než 100 milionů zdvihů.
Vše je k dispozici také jako hotové kabely připravené k připojení® kabely.

Testováno na více než 5 500 m²
Dvě miliardy testovacích cyklů ročně pro zaručenou spolehlivost.

katalog chainflex
chainflex works: č. 1 v testech kabelů na celém světě.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h