Změna jazyka :

Hybridní kabely v pohonných jednotkách představují relativně nový trend a obvykle zahrnují kombinaci energetických jader, napájecích jader pro brzdy a teplotní čidla a sběrnicového systému. Sběrnicový systém slouží k přenosu digitálních informací ze snímače integrovaného v motoru zpět do měniče frekvence. Tím se eliminuje potřeba dalšího kabelu snímače a s tím spojené náklady a prostor pro kabel a konektor.

Rozdíly mezi výrobci
Hybridní technologie je největším trendem v kabelovém průmyslu posledních let a je také známá jako One Cable Connection (Siemens) nebo One Cable Technology (Beckhoff). Při této technologii se v jednom kabelu obvykle kombinují čtyři výkonové žíly (L1, L2, L3 & PE), pár např. pro monitorování teploty a žíly pro sběrnicový systém. Každý významný výrobce pohonů používá svůj vlastní sběrnicový systém; Beckhoff například používá sběrnicový systém Hiperface DSL od společnosti SICK, zatímco Siemens používá odvozený systém Ethernet. My ve společnosti igus jsme tento technologický trend sledovali a optimalizovali jsme mechanickou konstrukci kabelů pro energetický řetězec. Naše hybridní kabely CF220.UL.H a CF280.UL.H lze snadno připojit k pohonným systémům hlavních výrobců OEM.
Jaké jsou výhody a nevýhody hybridních kabelů?
Pro každý pohon jsou nutné dva kabely - kabel motoru a kabel snímače. Jejich spojením do jednoho kabelu vzniká prostor v energetickém řetězci a také v oblasti připojení motoru, protože odpadá polovina komponent. Pokud je to možné, je třeba se vyhnout rušení způsobenému blízkostí citlivých datových žil k energetickým žilám. Nápravu zde mohou poskytnout dobré specifikace elektromagnetické kompatibility stínění v kabelu a dobrá koncepce konektorů. Dobrého stínicího účinku dosahujeme díky vysokému pokrytí potřebných prvků a plochému úhlu opletení, což zajišťuje, že specifikace jsou dlouhodobě zachovány i při pohybu.
Významný výrobce dřevoobráběcích strojů převedl svou technologii pohonů na novou hybridní technologii od společnosti Beckhoff a využil tak všech výhod kompaktnějšího typu. Výzva vyvstala u kabelů, které musí na jejich strojích vykonávat extrémně velký počet pohybů ve velmi malých poloměrech. Zde do hry vstoupila společnost igus s náročným testem odolnosti na životnost. Náročný proto, že bylo třeba měřit i přenos dat sběrnice Hiperface DSL během používání. Proto jsme velmi úzce spolupracovali s naším zákazníkem, abychom dosáhli spolehlivých výsledků pro obě strany. Pokud máte zájem o trvalé kabelové řešení, které je třeba otestovat, neváhejte nás kontaktovat.

Znáte již náš online nástroj?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h