Změna jazyka :

PROFINET je průmyslový standard Ethernet vyvinutý uživatelskou organizací PROFIBUS a založený na otevřené architektuře. Tato pokročilá technologie je celosvětově zastoupena organizací PROFIBUS & PROFINET International (PI). Řada kabelů chainflex® od společnosti igus® nabízí širokou škálu kabelů PROFINET: k dispozici je celkem devět různých typů kabelů, které byly speciálně vyvinuty pro trvalý pohyb v energetickém řetězci.

Spolehlivý přenos dat v reálném čase
PROFINET je zkratka pro Process Field Network a jako každý standard průmyslového Ethernetu využívá standardy TCP/IP nebo IT, což umožňuje nepřetržité použití ve výrobě a automatizaci procesů. Obecně řečeno, Profinet zapadá do standardu průmyslového Ethernetu vedle sběrnicových systémů, jako jsou Sercos, EtherCat nebo CC-Link IE. Výhodou těchto sítí je kromě možnosti pracovat v reálném čase také modulární koncepce, která uživatelům umožňuje rychle a snadno si sami vybrat funkce. To umožňuje organizovat typ cyklické výměny dat napříč všemi zařízeními PROFINET, splnit stále rostoucí požadavky na rychlost a vytvořit nespočet možností diagnostiky v reálném čase. Podceňovat by se neměla ani bezproblémová integrace dalších provozních sběrnic prostřednictvím rozhraní PROFINET.
Rozlišuje se mezi rozhraním PROFINET IO (Input Output), které bylo vytvořeno pro připojení decentralizovaných periferních zařízení k řídicímu systému (nebo řídicí jednotce), a PROFINET CBA (Component Based Automation). Ten se používá pro komunikaci založenou na komponentách prostřednictvím protokolu TCP/IP a komunikaci v reálném čase v modulární technice. Proto se v rámci sítí PROFINET často používá termín IO kontrolér nebo IO zařízení.

PROFINET IO: Průmyslový komunikační systém a jeho oblasti použití
PROFINET IO se používá především pro výměnu dat ve strojírenství, pohonné technice a výrobním průmyslu. Tento otevřený průmyslový ethernetový standard se používá také v infrastruktuře a stavebnictví.
Pro širokou škálu aplikací a funkcí jsou k dispozici kabely s odpovídajícími specifikacemi. Stejně jako u PROFIBUS nebo EtherCAT se kabely často používají ve strojích a systémech pro pevnou instalaci nebo kabeláž, takže vodiče obsahují pevný vodič nebo mají sedmivodičovou strukturu.
Pro aplikace v pohybu, zejména v energetickém řetězci, který se také hovorově nazývá tažný řetěz, je však nutné použít sběrnicové kabely s osmnácti lanky. Kromě toho je pro zajištění spolehlivého přenosu dat mezi jednotlivými sběrnicovými moduly po dlouhá léta nutná kabelová struktura přizpůsobená pohybu v energetickém řetězci. Kabely PROFINET od společnosti chainflex® se proto osvědčily zejména pro zařízení a stroje, jako jsou roboty, balicí stroje, výrobní stroje a obráběcí stroje.

® ký kabel chainflex pro propojení několika sběrnicových systémů
V nabídce igus® si můžete vybrat z devíti různých kvalit kabelů v závislosti na požadavcích a prostředí. Různé řady sběrnicových kabelů nabízejí různé konstrukce a různé materiály plášťů v podobě PVC, PUR nebo TPE, takže pro každou aplikaci lze vybrat ten správný kabel, který zajistí nejdelší životnost ve vašem automatizačním systému. Igus® však není jen správným partnerem pro trvalé a flexibilní použití, ale také umožňuje rychlou instalaci štíhlých a efektivních procesů. Důvěřujte naší nabídce s nejlepším poměrem cena/výkon a využijte naši podporu s kontrolou ceny.
Všechny kabely chainflex® PROFINET mají jedno společné. Všechny kabely chainflex® podléhají stejným standardům kvality. Nezáleží na tom, zda se jedná o cenově výhodný kabel řady CF888 nebo kabel pro nejvyšší nároky a nejmenší ohybové radiály, jako je tomu u CFBUS.LB. Proto společnost igus® SE & Co. KG nabízí také 36měsíční funkční záruku na všechny kabely chainflex® s životností až 10 milionů dvojitých zdvihů pro sběrnicové kabely.
Pro plně integrované automatizační a inženýrské systémy nabízí igus® a readycable® také kabelové svazky jako službu z jednoho zdroje. Každý kabel PROFINET lze dodat s otevřenými konci nebo jako kabelový svazek. Můžete si vybrat z široké nabídky předem smontovaných průmyslových konektorů, ať už s přetvarovanými standardními konektory M12 (kódování D) nebo montovanými na místě jako RJ45 . To znamená, že vaše řešení Industry 4.0 lze implementovat přímo, protože Profinet se standardně používá v mnoha řídicích systémech od společností Siemens, Allen Bradley, Bosch, ....
Příklady použití řetězů chainflex® z praxe

® ní řetězové kabely chainflex
Kompletní sortiment kabelů, jako jsou USB, Profibus, CC-Link, ... pro použití v energetických řetězcích.

Záruka chainflex®
chainflex® funguje – 4letá záruka. Zde se dozvíte vše o jedinečné záruce chainflex®.

Kabelové svazky
Pro použití v energetických řetězech. Různé typy kabelů s různými schváleními a shodami.

Energetické řetězy
Odolné energetické řetězy: bezpečné vedení kabelů díky dlouholetým zkušenostem výrobce energetických řetězů igus
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h