Praskání žil nebo stínění představují u průmyslových aplikací riziko. Tento jev vede k častým odstávkám strojů. Společnost igus předchází těmto prostojům tím, že své kabely chainflex vyrábí z mechanicky kvalitních měděných vodičů s optimalizovanou délkou rozteče. Tato struktura žíly umožňuje oproti běžným motorovým kabelům vysokou kapacitu zatížení. Od průřezu vodiče 10 mm² se u systémů energetických řetězů doporučuje přejít na jednotlivé žíly, jelikož ty lze použít na menším instalačním prostoru, což je výhodné i z hlediska mechanické konstrukce celého systému energetického řetězu.
Výhodná cena a kompaktnost jsou dvě hlavní výhody jednožilových motorových kabelů oproti vícežilovým. Jednožilové kabely lze vyrábět při výrazně nižších nákladech než vícežilové alternativy. Menší průměr umožňuje rychlejší zpracování, což v konečném důsledku vede k příznivějším výrobním nákladům.
Kromě nižších nákladů také zabírají méně místa, což se hodí v případě stísněného instalačního prostoru. Díky oběma těmto faktorům se použití jednožilových kabelů v energetických řetězech v rámci nejrůznějších aplikací jeví jako mimořádně atraktivní.
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
24h