Změna jazyka :

**O robotech od společnosti Bielomatik:**Nádrže na pohonné hmoty (benzín nebo naftu) ve vozidlech se již nedají srovnávat s plechovými nádržemi s plnicími trubkami z minulosti. Dnešní plastové palivové nádrže jsou sofistikované díly skládající se až ze sedmi vrstev, které zabraňují difúzi. K základním prvkům jsou přivařeny různé sestavy. Tuto specializovanou úlohu přebírají systémy od společnosti Bielomatik Leuze GmbH.
Problém společnosti Bielomatik spočíval v tom, že si najala externího dodavatele služeb, který kabely přizpůsobil tak, že dodané konektory nepasovaly. Poskytovatel služeb navíc nebyl schopen splnit vysoké požadavky na dokumentaci. Zpoždění vedlo k neplánovaným prostojům a prodloužení doby výstavby a montáže.
Konstruktéři společnosti Bielomatik používají při plánování nových systémů standardizovanou koncepci, protože každý jedinečný systém je navržen podle obecných norem. Mezi tyto standardy patří použití energetického řetězu triflex® R-energy chain od společnosti igus® v kombinaci s pneumatickým retrakčním systémem RSP pro napájení robotických hlav. Tento systém je pneumaticky předepnutý a pohybuje se prostřednictvím systému drylin® z programu lineární techniky. Maximální délka prodloužení 600 mm umožňuje bezpečné vedení kabelu a hadice i při složitých sekvencích pohybů.
Společnost také sází na systémy readychain®, které jsou připraveny k instalaci. Kompletní zapřažení kabelových souborů je nyní v kompetenci společnosti igus®. Jakmile jsou definovány standardy pro hotové systémy, projektant si jednoduše vybere sadu "" se standardizovaným uspořádáním kabelů, přiřazením konektorů a přídavných dílů. To nejen šetří čas, ale také vytváří podmínky pro jednotně vysokou kvalitu. Dokumentace splňuje požadavky na 100 % a nedošlo k žádným provozním závadám.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h