Změna jazyka :

V našem portfoliu více než 1 350 kabelů chainflex najdete různé elektricky identické kabely s mechanickými rozdíly : od špičkových kabelů až po levné alternativy. Zde naleznete různá řešení, jak vybrat nákladově efektivní kabely a v čem spočívají rozdíly. Díky tomu si můžete vybrat přesně takový kabel, který je vhodný pro vaši aplikaci, a získat optimální poměr ceny a výkonu. Všechny kabely chainflex jsou speciálně vyvinuty a testovány pro použití v energetickém řetězci. Kromě kabelů pro řídicí, datové a měřicí systémy nabízíme také kabely pro roboty, servopohony a sběrnice, jakož i kabely s optickými vlákny a speciální kabely. Všechny výrobky jsou důkladně testovány v naší zkušební laboratoři o rozloze 4 000 m², takže na kabely chainflex můžeme poskytnout čtyřletou záruku.
Dostupný instalační prostor ve stroji často určuje poloměr ohybu kabelu v energetickém řetězci. Pro zajištění dlouhé životnosti kabelu a zároveň úspory nákladů je rozhodující zvolit správný poloměr ohybu pro danou aplikaci. Poloměr ohybu našich špičkových kabelů CF98.PLUS až 3 x d umožňuje bezproblémové použití v energetickém řetězci s omezeným instalačním prostorem a je vhodný pro velmi rychlé aplikace, např. automatické dveře nebo ve výrobě polovodičů. Pro mnoho dalších vnitřních aplikací, např. vnitřní jeřáby nebo dřevoobráběcí stroje, lze pro úsporu nákladů zvolit kabel, jako je CF880 s větším poloměrem ohybu.
Opravdu potřebujete pro svou aplikaci ovládací kabel s velmi malým poloměrem ohybu, nebo vám postačí kabel s větším poloměrem ohybu?
Kabely s vnějším PUR pláštěm jsou správnou volbou, pokud se používají v aplikacích a odvětvích se znečištěným a mastným okolním prostředím v energetickém řetězci. Ve výrobě obráběcích strojů nebo v automobilovém průmyslu se vyžaduje, aby materiál PUR odolný proti olejům a vrubům vydržel dlouhou dobu v nepřetržitém provozu v energetickém řetězci. Pro suché prostředí s podmínkami pokojové teploty, např. v obalovém nebo dřevozpracujícím průmyslu, je správným a cenově výhodným řešením kabel s vnějším pláštěm z PVC, který má v energetickém řetězci velmi dobré otěruvzdorné vlastnosti.
Potřebujete pro svou aplikaci skutečně ovládací kabel s vnějším pláštěm z PUR, nebo vám postačí kabel s vnějším pláštěm z PVC?
V mnoha standardizovaných průmyslových aplikacích jsou vícežilové kabely nejčastější volbou, která dobře funguje a dlouho vydrží. Existuje však úsporné řešení s několika výhodami. Díky úspornému výrobnímu procesu je cena jednožilových kabelů nižší než cena vícežilových kabelů. Kromě toho se jednožilové řešení snáze instaluje v energetickém řetězci a může realizovat menší instalační prostory v elektronickém řetězci. Jednožilové kabely jsou správnou volbou zejména pro malé instalační prostory v energetickém řetězci a pro dlouhé cesty.
Tip: Při použití jednožilových kabelů v energetickém řetězci je přípustná proudová zatížitelnost téměř o 20% vyšší než u kabelu s celkovým počtem žil. To znamená, že v závislosti na aplikaci lze zvolit menší průřez jednotlivých žil, což snižuje náklady a šetří místo a hmotnost v energetickém řetězci. Další informace o současné nosnosti naleznete zde.
Opravdu potřebujete pro svou aplikaci celkový kabel, nebo není řešení se čtyřmi jednotlivými žilami o mnoho lepší?
Délka dráhy energetického řetězu má významný vliv na zatížení použitého kabelu. Pro aplikace s dlouhým pojezdem, např. pro skladovací a vyhledávací stroje nebo jeřáby, by měly být vybrány kabely s klínovou výplní extrudovaného vnitřního pláště nebo vnějšího pláště. Pokud nejsou vyžadovány dlouhé dráhy, např. pro obráběcí jednotky/obráběcí stroje, může kabel bez vnitřního pláště snížit náklady.
Potřebujete pro svou aplikaci skutečně kabel s velmi dlouhým pojezdem (> 10 metrů), nebo vám postačí kabel pro krátké pojezdy?
Bezpečný a spolehlivý přenos dat je stále důležitější. Ethernetové kabely jsou široce používanou variantou, protože nabízejí silné a rychlé spojení, které je pro mnoho aplikací nezbytné. Nejběžnějšími kategoriemi, které nabízíme i v naší nabídce, jsou CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a a CAT7. Jednotlivé kategorie označují frekvence a možný objem dat od 100Mbit až po 10Gbit. S datovým objemem 1Gbit je CAT5e nejčastěji používaným kabelem a nabízí dobrý poměr ceny a výkonu.
Potřebujete pro svou aplikaci skutečně sběrnicový kabel s vysokým objemem dat, nebo vám postačí kabel s nižším objemem dat?