Změna jazyka :
Dnes již mnoho lékáren nevybírá léky ze zásuvek, ale spoléhá se na automatizovaný sklad. Za tím vždy stojí automatizovaný skladovací a vychystávací systém - často od společnosti CareFusion | Rowa. Tato společnost se sídlem v Eifelu je průkopníkem v oblasti automatizace lékáren již od roku 1996 a na trhu se prosadila. Kabel chainflex a energetický řetězec od společnosti igus zajišťují spolehlivý přívod energie a signálů k vysoce manévrovatelným chapadlům. Kromě toho bezmazná a bezúdržbová technologie vodicích šroubů a lineární ložiska na chapadlech a padacích trubkách zajišťují bezpečné a přesné vedení.




Tato vývojová spolupráce nebyla pro igus a CareFusion první | Rowa. Andreas Pauli: "Se společností igus spolupracujeme již mnoho let a oceňujeme jak preciznost, s jakou jsou naše obavy a dotazy zpracovávány, tak flexibilitu a rychlost, s jakou jsou prováděny testy." Proto v současné době pracujeme na dalších vývojových projektech. Jeden z nich se týká nové řady třídičů, které oddělují a identifikují balení léků určená ke skladování a přiřazují jim skladovací místo. Zde se používají pohyblivé kamery - a igus má odpovídající odborné znalosti pro datové kabely v aplikacích zpracování obrazu. Pokud jde o sběrnicovou technologii, CareFusion | Rowa plánuje další kroky a může od společnosti igus získat příslušné flexibilní kabely, např. pro Ethernet a další datové standardy. Hlavní výhodou je zde to, že díky různorodosti kvalit sběrnicových kabelů lze vybrat přesně ten správný kabel a získat tak přesně ten, který je požadován.
Dalším aktuálním tématem pro CareFusion | Rowa je kvalifikace systémů podle severoamerických norem UL/CSA. Účast ve společnosti CareFusion otevírá systémům Rowa další příležitosti na americkém trhu, který se při schvalování typů kabelů řídí jinými pravidly hry "" . "Evropské normy se zaměřují na použité materiály a tloušťky stěn, zatímco UL/CSA mají jiný přístup a soustředí se na hořlavost komponent. To vyžaduje nové zkoušky a dokumentaci tomu přizpůsobenou." Použité komponenty igus nevyžadují pro tento úkol mnoho dodatečné práce: jsou již k dispozici jako řešení s certifikací UL/CSA.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h