Změna jazyka :
Jednožilové kabely igus® se používají ve vysoce výkonných soustružnických centrech EMAG.
Vertikální soustružnická centra EMAG řady VMC jsou k dispozici také jako "pětiosé stroje", které umožňují obrábění složitých geometrií. Lze je například použít k obrábění šikmých otvorů a ploch v těžkých součástech. To představuje výzvu pro napájení vřetena. Společnost EMAG spoléhá na jednožilové kabely z programu chainflex® od společnosti igus®.
"Pokud dojde k poruše kabelu motoru a je třeba jej vyměnit, znamená to díky velmi kompaktní konstrukci jednodenní odstávku. Proto je důležitým konstrukčním prvkem vysoce kvalitní a odolný kabel vřetena."
Markus Pannicke, vedoucí inženýr pro kabely a vodiče ve společnosti EMAG Lipsko.
Díky více než 25 letům praktických zkušeností a nesčetným testům ve zkušební laboratoři o rozloze 3 800 m² v Kolíně nad Rýnem nabízí igus® jako jediný výrobce na trhu na svou řadu kabelů chainflex® již více než pět let záruku 36 měsíců nebo až 40 milionů dvojitých zdvihů. K určení předpokládané životnosti kabelu chainflex® i po skončení záruční doby lze použít online kalkulátor životnosti. V případě společnosti EMAG znamená řešení s vřetenovým kabelem CF270.UL.D vysokou úsporu instalačního prostoru a současně snížení nákladů. Díky rozsáhlé a odolné záruce společnosti igus®, nehrozí společnosti EMAG žádné riziko.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h