Změna jazyka :
Přístavní jeřáby | Vnitřní jeřáby | Lodní jeřáby | Jeřáby pro přepravu sypkých materiálů | Venkovní jeřáby
Těžká břemena, dlouhá provozní doba, široká škála povětrnostních podmínek - jeřáby v přístavech musí podávat špičkové výkony. A právě zde se používají naše energetické řetězy a flexibilní kabely. Díky svým materiálům odolným proti korozi, bezúdržbovým materiálům a dlouhé životnosti se již léta osvědčují ve více než 10 000 přístavech. Mezi jejich aplikace patří jeřáby z lodi na břeh, jeřáby pro manipulaci s volně loženým materiálem, RTG, RMG, jeřáby Goliath, rozmetadla a vysokozdvižné vozíky. Tam, kde je tlak na termín a musí být zaručena bezpečnost, je e-chain® spolehlivou, bezúdržbovou a tišší alternativou k systémům přípojnic, festoonig a motorizovaným bubnům.
Válečkový energetický řetěz řady P4.1 je v provozu v přístavu Rotterdam, jednom z největších přístavů pro překládku sypkých materiálů v západní Evropě. Navzdory nepřetržitému provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a dráze přes 100 metrů pracuje na obrovském jeřábu z lodi na břeh bez nehod a k dnešnímu dni má za sebou více než 9 000 provozních hodin.


Pro pohon vysokorychlostního vozíku byl použit bezpečný a bezporuchový válečkový energetický řetěz pro přenos energie a dat.
Přejít na příklad aplikaceJsou určeny k přemísťování břemen uvnitř budovy, např. ve výrobních a montážních halách: Mostové jeřáby. Z ekonomického hlediska, ale i s ohledem na bezpečnost práce jsou žádoucí nízké prostoje, nízké nároky na údržbu a funkční bezpečnost systému. Naše zdroje energie jsou vyvinuty pro různé provozní podmínky, ale také pro různé normy mezinárodních trhů. Vždy optimálně navržené, jako kompletní systém nebo jednotlivé komponenty a s předvídatelnou životností.
V horké válcovně společnosti Thyssen Krupp v Duisburgu se o manipulaci s deskami na rozhraní mezi ocelárnou a válcovnou stará jeřáb na přepravu desek od společnosti BANG Kransysteme GmbH & Co KG - v horku a prachu. Přívod energie a signálu do vozíku a kabiny zajišťuje "Heavy Duty"-energetický řetěz od společnosti igus®, které byly dodány jako předem smontované základní systémy readychain®.

Lodní jeřáby se obvykle vyznačují vysokou nosností a dlouhými pojezdovými vzdálenostmi vozíků, které mohou snadno dosáhnout délky až 200 m. Při vysokých hmotnostech kabelů musí energetický řetěz vždy spolehlivě fungovat a chránit vedené kabely. Současně jsou vyžadována kompaktní a prostorově úsporná řešení, zejména v loděnicích.
Abychom tyto požadavky splnili, nabízíme našim zákazníkům ucelené portfolio energetických řetězů, kabelů a vodicích žlabů pro velké dráhy a vysoké hmotnosti.
U tohoto 900tunového lodního jeřábu se obsluha dříve spoléhala na systém lanových tendrů, které vedly lana k vozíkům. Protože napětí na lanech časem vedlo k vysokým nárokům na údržbu, bylo rozhodnuto nahradit jej systémem energetického řetězu. Od té doby se používají dva válečkové energetické řetězy pro vysoké zatížení z řady 5050RHD.


V jižním přístavu v šanghajské oblasti Pudong jsou v současné době v provozu tři lodní jeřáby. Dodávka energie a dat do obřích zdvihacích prvků je realizována prostřednictvím našich plastových energetických řetězců.
Přejít na příklad aplikaceJeřáby pro přepravu volně loženého zboží kladou v mnoha ohledech extrémní nároky na kabelová řešení: Zatímco přepravní trasy pro volně ložené zboží mohou být dlouhé i několik set metrů, všechny komponenty musí být schopny odolávat venkovním povětrnostním podmínkám po celý rok. Vysoké zatížení nečistotami a prachem například při přepravě rudy, písku nebo štěrku však vyžaduje také energetické řetězy, které jsou vysoce robustní, odolné proti korozi, bezúdržbové a mají dlouhou životnost.
Při těžbě a následném skladování bauxitu vzniká velké množství prachu, což představuje velký problém zejména pro pohyblivé části strojů dopravníkových jednotek. Provozovatel se proto rozhodl použít naše plastové energetické řetězy. Ty již několik let spolehlivě zásobují dopravníkové jednotky a skladovací zařízení energií, daty a médii.


Pro bezpečné a bezúdržbové napájení rozmetadla tohoto lžícového kolesového rýpadla pro těžbu křídy se používá robustní systém napájení e-loop®.
Přejít na příklad aplikaceJeřábové systémy a kabelové vedení používané ve venkovním prostředí musí být chráněny zejména před nepříznivými podmínkami prostředí. Vysoká odolnost proti korozi, silnému větru a oděru často nechráněného přívodu energie zaručuje dlouhou životnost a nepřetržitou spolehlivost plánování v každodenním provozu.

Tento jeřábový vozík na protektorovaném jeřábovém nosníku se pohybuje venku. Ložiska pojezdových kol by proto měla být pokud možno bezúdržbová a odolná proti povětrnostním vlivům.
Přejít na příklad aplikaceOsobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h