Lineární osa igus pro automatizaci kuchyně s právě pracujícím chapadlem.

Rychle a snadno: automatizace kuchyně pomocí pohybových plastů

  • Žádné prostoje stroje: komponenty lze vypočítat online.
  • Hygienické & necitlivé na znečištění, v případě potřeby vyhovující požadavkům FDA.
  • Úspora místa a hmotnosti

Postavit nebo koupit

  • Průměr pracovní komory 660 mm s výškou pracovní komory 180 mm
  • Rychlost vychystávání max. 30/min.
  • Samomazné a bezúdržbové osy s ozubeným řemenem Drylin® ZLW.
  • Připraveno pro připojení krokového motoru a řídicí jednotky dryve D1.
Barista obsluhuje espresso stroj u pultu s hosty v kavárně.

Baristický robot s bezúdržbovými komponenty pro 24hodinový provoz

Automatizační řešení igus v restauraci s robotickými rameny a dopravní technikou.

Snadná automatizace gastro provozu s modulárním systémem igus®

Vybrané pohyblivé plasty pro plně automatizovanou kuchyni

Delta robot v hliníkovém rámu pro manipulační nebo pick-and-place aplikace.

Delta robot drylin

  • Průměr pracovní komory 660 mm
  • Rychlost sběru max. 30/min.
  • Samomazné a bezúdržbové komponenty

drylin ZLW 7. osa pro robota

  • Použití flexibilních robotů namísto rigidní kinematiky
  • Sada adaptérů včetně přípravy vhodných systémů e-chain
  • Integrace do řízení robota igus ®
Tři pohony igus LCA-Barista-RLAmultithree před lineární osou.

modulární převodovka drygear

  • Teplota použití: +5 °C až +50 °C
  • Vhodné pro stříkající vodu
  • Lehký
  • Bez mazání
Kluzné ložisko z plastu iglidur.

kluzné ložisko iglidur A160

  • V souladu s předpisy FDA a EU pro chemikálie a potraviny
  • V souladu s nařízením EU 10/2011 EC
  • Vysoká odolnost vůči médiím
Ložiskové těleso igus igubal KCRM pro potravinářské použití.

Konec tyče s vnitřním závitem

  • Detekovatelná koncovka tyče pro potravinářský průmysl: vyrobena z materiálů vyhovujících předpisům FDA a EU 10/2011
  • Díky novému designu není šance na znečištění
igus energetický řetěz s oranžovým otevíracím prvkem a černými články.

E2.1 e-chain

  • Rychlé a snadné plnění
  • Integrovaná brzda pro hladký a tichý chod
  • Menší instalační prostor díky malému poloměru ohybu od 28 mm

Tam, kde se pohybové plasty již úspěšně používají

Automatizované zařízení s dopravníkem a vejci v nerezové vaně.
Baristický displej s několika lahvemi nápojů a kohouty u pultu.
Koktejlový automat s několika lahvemi v osvětlené skříni.
Nápojový systém Barobot se šesti barevnými lahvemi a dávkovacími hlavicemi na černém rámu.
Kávovar s držákem filtru a skleněnou karafou na červené základně.
Řez baristickým mlýnkem na kávu s viditelným mlecím mechanismem a klikou.
Automatická rozvaděčová skříň s počítačovým pracovištěm v laboratoři.

Testováno pro skutečné použití ve zkušební laboratoři

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace