Změna jazyka :

E-řetězce řady E2.1 se vyznačují dlouhou životností, obzvláště tichým provozem a snadným plněním a montáží.E-řetězce se přizpůsobují požadavkům stroje, nikoli naopak: Z více než 850 různých variant si můžete vybrat ten nejlepší energetický řetěz nebo energetickou trubku pro bezpečné a spolehlivé vedení kabelů - také jako systém sestávající z řetězu, kabelů a konektorů.

vnitřní výška hi: 21 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 68 mm
poloměr ohybu R: 35 - 180 mm
délka bez opory: ≤ 1,75 m

vnitřní výška hi: 26 mm
vnitřní šířka Bi: 25 - 125 mm
poloměr ohybu R: 48 - 250 mm
délka bez opory: ≤ 2,25 m

vnitřní výška hi: 38 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 175 mm
poloměr ohybu R: 63 - 250 mm
délka bez opory: ≤ 2,75 m

vnitřní výška hi: 48 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 250 mm
poloměr ohybu R: 75 - 300 mm
délka bez podpory: ≤ 3,00 m

vnitřní výška hi: 21 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 68 mm
poloměr ohybu R: 35 - 180 mm
délka bez opory: ≤ 1,75 m

vnitřní výška hi: 26 mm
vnitřní šířka Bi: 25 - 125 mm
poloměr ohybu R: 48 - 250 mm
délka bez opory: ≤ 2,25 m

vnitřní výška hi: 38 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 175 mm
poloměr ohybu R: 63 - 250 mm
délka bez opory: ≤ 2,75 m

vnitřní výška hi: 48 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 250 mm
poloměr ohybu R: 75 - 300 mm
nepodepřená délka: ≤ 3,00m

vnitřní výška hi: 21 mm
vnitřní šířka Bi: 25 - 68 mm
poloměr ohybu R: 35 - 180 mm
délka bez opory: ≤ 1,75 m
Příslušenství


Montážní držáky, klip tlumiče, příčníky
Zjistit více informací
Jednoduše zaparkovat drahé elektrokolo ve městě? Pro mnoho majitelů je to příliš složité. Francouzská společnost Seraap pro ně staví nový typ garáže, v níž lze na relativně malém prostoru uložit mnoho kol vedle sebe a nad sebou na polici. Energetické a datové kabely řídicí jednotky jsou bezpečně uloženy v e-řetězci® řady E2.48 (E2.48.100.200).

Zaujala vás řada E2.1, ale rádi byste ji drželi v rukou, abyste se mohli definitivně rozhodnout a získat co nejlepší dojem?
Pak si u nás můžete zdarma objednat pouzdro E2.1.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h