Změna jazyka :
Kovové spojovací tyče jsou těžké, často drahé a vyžadují náročnou údržbu. Ekonomická alternativa: spojovací tyče řady igubal. Jsou vyrobeny z polymerů, což vede kúspoře hmotnosti až o 80 % a k úspoře nákladů až o 40 %. Ale to není všechno. Plastové spojovací tyče se rychle a snadno instalují a umožňují hospodárný provoz. To proto, že nevyžadují mazání a jsou bezúdržbové. Sortiment spojovacích tyčí igubal se neustále rozšiřuje. A díky modulárnímu systému se sférickými koulemi z nejrůznějších materiálů a pouzdry s různou geometrií si jako uživatelé jistě najdete své ideální řešení. Na přání může igus vyrobit i komponenty na míru. Mezi uživatele spojovacích tyčí od společnosti igubal patří společnosti z oblasti automobilového průmyslu, automatizace, zemědělské techniky, strojírenství a automobilového průmyslu.
Náš obchod se spojovacími tyčemi nabízí více než 100 variant pro každou aplikaci. Ať už jde o individuální osovou vzdálenost nebo specifické uspořádání ložiskových bodů - užijte si naprostou flexibilitu.
Nenašli jste to pravé? Žádný problém!
Pomocí našeho intuitivního online konfigurátoru si můžete vytvořit dokonalý spojovací kloub. Nebo nás kontaktujte přímo; náš tým odborníků vám rád poradí s nalezením řešení na míru vašim potřebám.
Nákladově efektivní
Ažo 40 % levnějšínež kovové varianty.
Lehké
Ažo 80 % lehčínež kovové komponenty.
Odolnost vůči nečistotám
Velký podřez zabraňuje vniknutí nečistot.
Bez koroze
Polymerové spoje mohou přijít do styku s vodou a médii.
Samomazné
Není nutné žádné mazání a je zcelabezúdržbové po celou dobu životnosti.
Snadná instalace
Velmi snadná montáž a demontáž. Až6krát rychlejšínež kovové verze.
Spojovací tyče igubal vyrobené z plastu jsou mnohem více než jen alternativou, protože oproti kovovým verzím nabízejí celou řadu výhod. Vzhledem k určitým požadavkům, jako je vysoké zatížení a rychlé pohyby, nabízejí tribologicky optimalizované a vyztužené polymery od společnosti igus optimální výsledky.

Konfigurátor spojovacích tyčí igubal umožňuje snadnou konfiguraci spojovacích tyčí podle vašich individuálních požadavků. Zadejte své specifické požadavky a konfigurátor vám stisknutím tlačítka nabídne optimalizované nebo vhodné standardizované komponenty.
Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů vaší aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h