iglidur® A160, přírubové ložisko, mm - A160FM

Shoda s FDA a evropskou legislativou pro chemikálie a potraviny

iglidur® A160, přírubové ložisko, mm - A160FM
iglidur® A160, přírubové ložisko, mm - A160FM drawing
1 z 2
iglidur® A160, přírubové ložisko, mm - A160FM
iglidur® A160, přírubové ložisko, mm - A160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: A160FM-0608-06
  • Materiál: iglidur® A160
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dalších iglidur® A160 díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Výborný koeficient tření
  • Nízká nasákavost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • V souladu s FDA
  • V souladu s EU 10/2011
iglidur® A160 | V souladu s FDA a regulacemi EU pro chemikálie a potraviny
Ložiska iglidur® A160 se vyznačují extrémní odolností vůči médiím za nízké náklady. Tribologicky optimalizovaný materiál lze používat až do +90 °C a splňuje také požadavky na shodu v potravinářském sektoru. Profil specifikace doplňuje "optická detekce" často požadovaná v průmyslu, což znamená modrou barvu.

Typické oblasti použití

Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařská technologie

Další možnosti použití naleznete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Když je vyžadováno pouzdro s maximální odolností proti médiím
  • Když je potřeba cenově výhodné pouzdro s vysokou odolností proti médiím
  • Pokud je potřeba materiál v souladu s nařízením 10/2011 EC
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrace k nalezení vhodného produktu pro vás 

Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s malou vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr je stanoven pouze s odpovídající tolerancí po zalisování do vrtání domečku. Přesah zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace