Změna jazyka :
Materiály iglidur vyvinula společnost igus z vysoce výkonných polymerů, které se vyznačují speciálními vlastnostmi: Díky svému speciálnímu složení jsou mimořádně odolné proti opotřebení, robustní a samomazné. Jejich životnost lze přesně stanovit. Kromě toho má každý materiál iglidur individuální specifikace a pevnosti, díky nimž je vhodný pro speciální aplikace.
Všechny materiály iglidur se skládají ze tří složek: základních polymerů, vláken a plniv, pevných maziv. Protože není možné, aby jeden univerzální materiál plnil všechny úkoly stejně dobře, existují různé iglidur materiály. Každý z nich má jiný podíl těchto tří složek a jinou oblast použití.

Základní polymery s vlákny a pevnými mazivy, 200krát zvětšené, barevné
Pevné mazací látky jsou milionkrát uloženy v malých komůrkách v pevném, obvykle vlákny vyztuženém materiálu. Materiál z těchto komůrek uvolňuje malá množství tuhých maziv. To stačí k dostatečnému promazání bezprostředního okolí.
Pomáhají také snižovat koeficient tření iglidur materiálů. Pro funkci ložiska nejsou nezbytné, ale mají podpůrný účinek. Protože jsou uloženy v malých komorách, nelze je vytlačit.
Díky samomaznému účinku lze minimalizovat údržbu iglidur materiálů. Pravidelné domazávání není nutné díky zabudovaným pevným mazivům a nemohou se v nich hromadit nečistoty nebo prach. To rovněž přispívá k udržitelnosti.

Materiály iglidur byly tisíckrát testovány v praktických zkouškách a milionkrát ověřeny v praxi. Zkušební data ze zkoušek jsou zapracována do bezplatného online nástroje igus, který lze použít k přesné předpovědi životnosti např. kluzných ložisek, tyčových ložisek a ložisek s otočnými kroužky vyrobených z materiálů iglidur.
Tento materiál se snadno zpracovává a obrábí, a proto je tak univerzální. Plast POM je také odolný proti opotřebení a poměrně levný. Při vysokých teplotách a zatíženích však rychle dosahuje svých limitů. POM má také tendenci uvolňovat malé množství formaldehydu, proto se tento materiál nesmí používat například v interiérech vozidel. Používá se však např. v ručních míchačkách nebo balicích linkách.
PA66 je také univerzální a levný, ale na rozdíl od POM je také výrazně pevnější a poněkud odolnější vůči teplotám. Tento materiál se však hůře obrábí. PA66 je odolnější proti opotřebení než POM, má dobré třecí vlastnosti a vysokou mechanickou pevnost. Proto se často používá pro ložisková místa vystavená vyššímu namáhání. Přidáním plniv a výztužných materiálů vzniká mnoho různých specifikací a aplikací.
Často se používá pro kluzná ložiska a lze jej označit za špičkový materiál. Lze jej používat při teplotách nad 200 °C, je odolný vůči chemikáliím a má dobrou pevnost a dobré tribologické vlastnosti. PEEK je však poměrně drahý a může stát 20krát více než POM nebo PA66. PEEK se často používá tam, kde jiné plasty nevydrží a kovová ložiska lze použít pouze s mazáním nebo je nákladně chránit proti korozi.

Parametry testu:
Výsledky testů ukazují, že různé základní polymery vykazují velmi rozdílnou životnost. iglidur dosahuje poměrně vysoké hodnoty jako směs na bázi jednoho z testovaných základních polymerů.

Test materiálů pro kluzná ložiska: iglidur versus běžné plasty
Bílá kniha se zabývá mimo jiné těmito tématy:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h