Změna jazyka :

X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
Graf 13: Opotřebení kluzných ložisek iglidur® při malém zatížení, hřídel: Cf53, v = 0,1 m/s
Odolnost proti opotřebení
Vzhledem k tomu, že opotřebení strojních součástí závisí na mnoha různých vlivech, je obtížné vyslovit obecná tvrzení o chování při opotřebení. V mnoha experimentech a testech je hlavním cílem měření opotřebení. Při testování se ukázalo, jaké odchylky jsou možné mezi různými dvojicemi materiálů. Při daném zatížení a rychlosti povrchu se odolnost proti opotřebení běžných dvojic materiálů může stále mírně lišit až desetinásobně.

X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
Graf 14: Opotřebení kluzných ložisek iglidur® při středním a vysokém zatížení, hřídel: Cf53, v = 0,1 m/s
Opotřebení při zatížení
Různá zatížení mají přirozeně velmi silný vliv na opotřebení ložisek. Mezi kluznými ložisky iglidur® jsou některé materiály optimalizovány pro nízké zatížení, zatímco jiné jsou vhodné pro použití při vysokém nebo extrémně vysokém zatížení. Díky kaleným, broušeným hřídelím lze iglidur® J označit za nejodolnější ložiskový materiál pro malá zatížení. iglidur® Q je naopak specialistou na extrémně vysoké zatížení.
Opotřebení a teplota
V širokém rozsahu teplot se odolnost proti opotřebení kluzných ložisek iglidur® mění jen nepatrně. V maximálním teplotním rozsahu se však teplota zvyšuje a opotřebení kluzného ložiska neúměrně roste.
Tabulka 06 porovnává tzv. mezní hodnoty opotřebení.
Jednu konkrétní výjimku představuje iglidur® X. Odolnost igliduru® X proti opotřebení se výrazně zvyšuje s rostoucí teplotou a optimální odolnosti proti opotřebení dosahuje při teplotě +160 °C. Poté se odpor opět postupně snižuje.
| Materiál | Tepl. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A351 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h