Změna jazyka :

Koeficient tření materiálů iglidur s hřídelí Cf53, rotující
Kluzná ložiska iglidur jsou díky pevným mazivům samomazná. Pevná maziva snižují koeficient tření kluzných pouzder a tím zvyšují jejich odolnost proti opotřebení.
Koeficient tření μ je poměrem třecí a normálové síly působící na kluzné pouzdro. V závislosti na tom, zda se soustava rozbíhá z klidu, anebo je již v pohybu, je třeba zvolit statický nebo dynamický koeficient tření.

Součinitel tření kluzných ložisek iglidur při doporučené povrchové úpravě hřídele a nízkém zatížení, p = 0,75 MPa
Zde se budeme zabývat vztahem mezi koeficientem tření a drsností povrchu materiálu hřídele. Je zřejmé, že hodnota je ovlivněna různými faktory.
Pokud je hřídel příliš drsná, hraje důležitou roli úroveň opotřebení. Malé plošky nerovností do sebe zapadají a musí být opotřebeny. Pokud jsou povrchy příliš hladké, je výsledkem vyšší adheze, tj. povrchy na sebe vzájemně přilnou. K překonání adheze je třeba vyšších sil, které vedou ke zvýšení koeficientu tření.
Klouzavý efekt může být důsledkem velkého rozdílu mezi statickým a dynamickým třením a vyšší adhezivity styčných ploch. Vyskytuje se také v důsledku přerušovaného chodu a může se projevovat hlasitým skřípáním. Lidé opakovaně pozorovali, že tyto zvuky se nevyskytují nebo je lze eliminovat pomocí hrubých hřídelí. U aplikací s velkým potenciálem vzniku stick-slip efektu, jako jsou aplikace s pomalými pohyby nebo velkou rezonancí pouzder, je důležité dbát na optimální povrchovou úpravu hřídelí.
Nenašli jste materiál iglidur, který hledáte? Rozsáhlé údaje o všech materiálech a datové listy najdete v našem internetovém obchodě.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h