Změna jazyka :
![Přehled nižších, dlouhodobých a krátkodobých horních aplikačních teplot [°C]](https://igus.widen.net/content/994cseavph/webp/iglidur_intro_a10.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=213)
Přehled nižších, dlouhodobých a krátkodobých horních aplikačních teplot [°C]
Kluzná ložiska z vysoce výkonných polymerů jsou často podceňována, zejména pokud jde o přípustné teploty. V literatuře se často uvádí trvalá provozní teplota. Trvalá provozní teplota je nejvyšší teplota při dlouhodobém tepelném působení, kterou plast vydrží bez mechanického zatížení po určitou dobu, aniž by snížení pevnosti materiálu v tahu kleslo pod stanovenou hodnotu nebo ji překročilo. Tato normalizovaná zkouška však poskytuje pouze méně relevantní charakteristickou hodnotu, protože ložiska jsou téměř vždy zatěžována. Vypovídající hodnotu mají teploty použití materiálů.
Teploty při použití
Spodní aplikační teplota je teplota, pod kterou se materiál stává natolik tuhým a tvrdým, že je pro běžné použití příliš křehký. Horní, trvalá teplota použití je teplota, kterou materiál vydrží po delší dobu, aniž by se výrazně změnily
jeho specifikace. Horní, krátkodobá teplota použití je teplota, nad kterou se materiál stává tak měkkým, že vydrží pouze velmi nízké
vnější zatížení. V tomto kontextu znamená "krátkodobá" dobu několika minut. Pokud se kluzná ložiska pohybují v axiálním směru nebo na ně mohou působit axiální síly, hrozí, že se ložisko z otvoru vysune ještě dříve. V těchto případech musí být ložisková pouzdra kromě
zalisování speciálně zajištěna. V tabulce 01 je uvedena mezní teplota, při jejímž překročení musí být kluzná ložiska v otvoru zajištěna i při malých axiálních silách. Čím větší
jsou síly, tím spíše je třeba o takovém zajištění uvažovat. Teplota a zatížení
diagram. V tabulkách 02 a 03 je uveden maximální doporučený povrchový tlak [p] ložisek iglidur® nad danou teplotou. Tato hodnota se s rostoucí teplotou plynule snižuje.
Při použití kluzných ložisek je třeba
vzít v úvahu, že teplota ložiska může být vyšší než teplota okolí v důsledku tření.Součinitel tepelné roztažnosti Teplotní lineární roztažnost polymerů je přibližně 10 až 20krát vyšší než u kovů. Na rozdíl od kovů není lineární ani u plastů. Součinitel tepelné roztažnosti ložisek iglidur® je důležitým důvodem požadované vůle ložisek. V mezích příslušných teplot určených pro použití nedochází k zadírání hřídele v ložisku. Koeficienty teplotní roztažnosti ložisek iglidur® byly zkoumány pro důležité teplotní rozsahy a jsou uvedeny v materiálové tabulce v jednotlivých kapitolách.
| Materiál | Tepl. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidura R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h