Kluzná ložiska – montáž a tolerance

Montáž plastových kluzných ložisek

Lisování ložisek

Co najdete na této stránce

    iglidur kluzné ložisko v ložiskové poloze

    Jaká je tolerance otvoru v pouzdře?

    ISO tolerance pro kluzná ložiska iglidur [mm]

    Průměr d1Pouzdro H7Hřídel h9E10 (tolerance podle ISO 3547-1)E11 (tolerance podle ISO 3547-1)F10 (tolerance podle ISO 3547-1)D11 (tolerance podle ISO 3547-1)
    až 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0.020 +0.080
    > 3 až 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0.030 +0.105
    > 6 až 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0.040 +0.130
    > 10 až 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0.050 +0.160
    > 18 až 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0.065 +0.195
    > 30 až 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0.080 +0.240
    >50 až 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0.100 +0.290
    >80 až 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
    > 120 až 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
    iglidur kluzné ložisko v ložiskové poloze

    Montáž ložisek z kompozitního materiálu igutex


    Bílá kniha: Tolerance, montáž, měření

    Náhled studie
    • Návrh tolerance pro stanovení správné vůle ložiska
    • Metody měření a tipy pro měření plastových ložisek
    • Montážní tolerance a opatření pro zjednodušení montáže
    • Metody montáže kluzných ložisek z plastu

    Různé metody lisování

    Hydraulické nebo mechanické

    Bez lisu

    Automatizovaná montáž

    igutex kluzné ložisko po smrštění

    Smršťování


    Měření vnitřního průměru zalisovaného ložiska
    Měření vnitřního průměru zalisovaného ložiska

    Doporučené tolerance


    Poloha měřicích rovin

    Kontrola ložiskového lůžka

    • Po zatlačení do otvoru musí dobrá strana zátkového měřidla hladce projít ložiskem.
    • Pomocí posuvného měřidla je třeba zajistit, aby vnitřní průměr ložiska byl v průměru v měřicích rovinách v rámci stanovené tolerance (viz obrázek naproti).

    Náhled informačního listu
    Různé polohovací čepy pro kluzná ložiska

    Umístění čepu


    Lepení kluzných ložisek

    Doporučená lepidla:

    Důležité: Dobře připravte lepené plochy

    • Z lepených povrchů je třeba odstranit nečistoty, rez a jiné cizí látky.
    • Povrchy lehce zdrsněte broušením.
    • Lepené plochy důkladně odmastěte, např. alkoholem, nitroředidlem nebo acetonem.
    • Poté nechte lepené plochy důkladně vyschnout.

    Pokyny pro obrábění

    ProcesSoustruženíVrtánífrézování
    Materiál nástrojeNerezová ocelNerezová ocelNerezová ocel
    Rychlost posuvu [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5až 0,5
    Úhel hřbetu5 ... 1510 ... 12
    Upínací úhel0 ... 103 ... 5
    Řezná rychlost [m/min]200 ... 50050 ... 100 až 1000

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace