Ložiska a energetické řetězy pro komerční vozidla

Který výrobek na které místo instalace?

Nákladní vůz s vyznačenými montážními body pro produkty igus v užitkových vozidlech.
Autobus igus se značenými montážními body a ukázkami produktů pro energetické řetězy a kabely.

Naše nejlepší produkty pro užitková vozidla

Přívěs se čtyřmi ložisky pro vysoké zatížení vedle nákladního vozu a návěsu.

Mimořádně silná ložiska pro dynamické zatížení až 180 MPa

  • Extrémně odolné a vysoce výkonné při pulzujícím nebo bodovém zatížení až do 140 MPa dynamic: igutexTX1
  • Extrémně odolné pro obzvláště vysoký provozní výkon v kombinaci s pulzujícím nebo přerušovaným zatížením až do dynamického tlaku 180 MPa: igutex TX3.
  • Odolný proti opotřebení na náročných kluzných plochách, jako je HR uhlíková ocel nebo 40Cr, při pulzujícím nebo přerušovaném zatížení až 75 MPa: iglidur W300E
  • Velmi odolný proti opotřebení v kombinaci s pulzujícím nebo přerušovaným zatížením až do 75 MPa: iglidur Q3E
Vedení DryLin-W se dvěma válečky a kovovým držákem.

Lineární vedení drylin W

  • Tichý chod
  • Samomazné
  • Odolné proti znečištění a korozi
Systém energetického řetězu s uzavřeným vedením pro kabely a hadice.

Mikroenergetický řetěz

  • Pro nejmenší montážní prostory s nejmenší vnitřní výškou
  • Lehký a stabilní
  • Snadná montáž a otevírání
Vedený šroub s plastovou maticí pro lineární osu.

Technologie vodicího šroubu dryspin

  • Vynikající vlastnosti pro nouzový provoz
  • Integrované pevné mazivo
  • Bez údržby a mazání
Součást kluzného ložiska igus se dvěma kulatými montážními otvory.

igubal spojovací klouby

  • Lehčí než kovová ložiska
  • Odolné proti opotřebení a tlumící vibrace
  • Ekonomické a bez mazání
Kolo vozidla s prachem na bočnici pneumatiky u užitkového vozidla.

Mimořádně pevná kluzná ložiska v kyvných nápravách návěsů

Nákladní vůz s hydraulickým čelem a otevřenými bočními přihrádkami pro technické vybavení.

Ložisková místa na zadních zvedácích bez koroze a údržby

Koláž užitkových vozidel a techniky pro automobilový průmysl.

Další příběhy o úspěchu

Roadshow na vašem pracovišti


  • Zaměstnanci ze všech oddělení se mohou sami přesvědčit o tom.
  • Ušetříte cestovní náklady na návštěvy veletrhů
  • Úplná časová nezávislost v den konání roadshow: Přijedete, kdy se vám to nejlépe hodí
  • Vše je možné, od individuálního poradenství při aplikaci až po obecnou prezentaci nových výrobků

Doplňující informace


Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace