Snížení nákladů na techniku & nyní s technologií šroubového vedení drylin®

dryspin
Snížení nákladů

Snížení nákladů

Vždy se jedná o nejvýhodnější systém vláken, který funguje.
Se šroubovými pohony drylin® od společnosti igus®.

Přemíra inženýrství je minulostí. Nejlepší závitový systém nemusí být ten nejdražší.

Výpočet životnosti pohonu vodicího šroubu drylin®

Rychlý a snadný online výpočet

Tech up

Tech up
Pohony vodicího šroubu drylin® se obejdou zcela bez maziv

Úspora 100 % maziva

Nekorodující plastové matice vodicích šroubů drylin®

Koroze? Ne, díky!

Úspora hmotnosti až 50 %

Úspora až 88 % hmotnosti

O 30 % delší životnost s technologií dryspin®

Až o 30 % delší životnost

Cost down

Cost down
Nekorodující pohony vodicích šroubů drylin®

Až o 50,9 % levnější než srovnatelná kovová řešení.

Potřebujete další srovnání nákladů na vaše kovové nebo plastové závitové systémy, abyste zjistili potenciál úspor? Rádi vám poradíme. Je to naše práce!

Ověřeno ve více než 50 průmyslových odvětvích

Důkaz
Schůdek
Odvětví

Trvalá udržitelnost

Trvalá udržitelnost

Tech up. Cost down. Rozhodněte se pro změnu nyní!

Technologie dryspin®

Snížení nákladů na techniku & s dalšími produkty igus®

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace