Změna jazyka :

iglidur jsou materiály vyvinuté společností igus z vysoce výkonných polymerů, které se vyznačují speciálními specifikacemi. Díky svému speciálnímu složení jsou mimořádně odolné proti opotřebení, pružné a samomazné. Jejich životnost lze přesně stanovit. Kromě toho každý materiál iglidur vede k individuálním specifikacím kluzných ložisek a jejich pevnosti, které je činí vhodnými pro speciální aplikace.
Všechny naše materiály se skládají ze tří složek: základních polymerů, vláken a plniv, pevných maziv. Protože univerzální materiál nemůže plnit všechny úkoly stejně dobře, existují různé iglidur materiály. Každý z nich se vyznačuje jiným poměrem těchto tří složek a je určený pro jinou oblast použití.

Miliony částic pevného maziva jsou uloženy do drobných komůrek v pevném materiálu, který je zpravidla vyztužený vláknem. Z těchto komor se při pohybu uvolňuje nekonečně malé množství pevných maziv. To je dostatečné pro okamžité promazání kontaktního místa.
Pomáhají také snižovat koeficient tření materiálů iglidur. Nejsou nezbytná pro funkci kluzného pouzdra, ale mají podpůrný účinek. Protože jsou uloženy v drobných komůrkách, nemohou být tedy vytlačeny.
Samomazné materiály iglidur umožňují snížit údržbu na minimum. Pravidelné domazávání není nutné, protože jsou v něm obsažena pevná maziva a nemůže se v něm hromadit špína nebo prach. To také přispívá k udržitelnosti.

Testovány byly různé základní polymery, které se často používají v ložiskové technice, a také materiál iglidur J. Při stejných zkušebních parametrech měly materiály velmi rozdílnou životnost. Toho lze dosáhnout například přidáním zpevňujících materiálů nebo pevných maziv.
Testovaný parametr
Tento materiál se snadno zpracovává a opracovává, a proto je tak univerzální. Plast POM je také odolný proti opotřebení a poměrně levný. Při vysokých teplotách a zatíženích však rychle dosahuje svých limitů. POM má také tendenci uvolňovat malé množství formaldehydu, a proto se tento materiál nesmí používat například v interiérech vozidel. Používá se však např. v ručních míchačkách nebo balicích linkách.
PA66 je také univerzální a levný, ale na rozdíl od POM je také výrazně pevnější a poněkud odolnější vůči teplotám. Tento materiál se však hůře obrábí. PA66 je odolnější proti opotřebení než POM, má dobré třecí vlastnosti a vysokou mechanickou pevnost. Proto se často používá pro nosná místa vystavená vysokému namáhání. Přidáním plniv a výztužných materiálů vzniká mnoho různých specifikací a aplikací.
Často se používá pro kluzná ložiska a lze jej označit za špičkový materiál. Lze jej používat při teplotách nad 200 °C, je odolný vůči chemikáliím a má dobré pevnostní a tribologické vlastnosti. PEEK je však poměrně drahý a může stát až 20krát více než POM nebo PA66. PEEK se často používá tam, kde jiné plasty nevydrží a kovová ložiska lze mazat nebo chránit proti korozi jen s velkými náklady.

Materiály kluzných ložisek v testu: iglidur versus běžné plasty
Bílá kniha se zabývá mimo jiné těmito tématy:

Vzhledem k současné diskusi o zákazu PTFE nebo PFAS jsme pro vás shromáždili všechny důležité informace týkající se našich materiálů iglidur. Najdete zde také seznam všech materiálů iglidur, které neobsahují PTFE ani nebyly testovány na přítomnost PFAS, které jsou známé jako zdraví škodlivé.

Klíčové slovo „RoHS“ vychází ze směrnice EU 2002/95/EU („RoHS 1“), která byla 3. ledna 2013 nahrazena směrnicí 2011/65/EU („RoHS 2“). Upravuje omezení a mezní hodnoty nežádoucích látek v elektrických a elektronických zařízeních dostupných v EU. Patří mezi ně olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a difenylethery (PBDE).
Naše materiály splňují požadavky směrnice RoHS 2 podle směrnice EU 2011/65/EU. Rádi vám na vyžádání zašleme příslušné explicitní potvrzení.

Materiály iglidur byly tisíckrát testovány v praktických zkouškách a milionkrát ověřeny při použití. Zkušební data ze zkoušek se vkládají do bezplatných online nástrojů igus, které lze použít např. k přesnému stanovení životnosti kluzných ložisek.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h