iglidur® M250 - Údaje o materiálu

Přehled nejdůležitějších specifikací

  • Obzvláště odolné vůči tlaku na hrany
  • Obzvláště odolné proti nárazům a otřesům
  • Obzvláště odolné vůči nečistotám a prachu
  • Chování při zamlžování podle DIN 75201-B
Specifikace materiálu M250

Kdy je vhodné použít tento materiál?

  • Pokud je ložisko vystaveno silnému znečištění
    jsou vystaveny
  • Pro vynikající tlumení vibrací
  • Při nízkých až středních otáčkách
  • Pokud je nutné mechanické přepracování
  • Necitlivé na tlak hran
  • Vysoká odolnost proti nárazu
  • Silné tloušťky stěn podle DIN 1850

Kdy je vhodné použít jiný materiál?

Přípustné posuvné rychlosti

Maximální povrchová rychlost

m/s RotaceOscilace linear
trvalé 0,80,6 2,5
Krátkodobá2 1,4 5

Tření a opotřebení

iglidur® M250 suchéMazivaolej voda
Koeficienty tření µ 0.18-0.40 0,090,040,04
Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s

Materiály hřídele

schéma. 07
Opotřebení ve výkyvných a rotačních aplikacích

Chemická odolnost

Médium Odolnost
Alkohol+ do 0
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0 až -
Silné kyseliny -
Ředěné zásady +
Silné zásady 0

Radioaktivní záření

Odolnost proti UV záření

Vakuové

chemická odolnost

Odolnost Hodnota
Specifický přechodový odpor > 1013 Ωcm
Povrchový odpor > 1011 Ω

Montážní tolerance

Průměr d1 [mm]Hřídel h9 [mm]iglidur® M250 D11 [mm]Pouzdro H7 [mm]
až 3 0 - 0,025 +0.020 +0.080 0 +0,010
> 3 až 6 0 - 0,030 +0.030 +0.105 0 +0,012
> 6 až 10 0 - 0,036 +0.040 +0.130 0 +0,015
> 10 až 18 0 - 0,043 +0.050 +0.160 0 +0,018
> 18 až 30 0 - 0,052 +0.065 +0.195 0 +0,021
> 30 až 50 0 - 0,062 +0.080 +0.240 0 +0,025
>50 až 80 0 - 0,074 +0.100 +0.290 0 +0,030
Zemědělská technika

zemědělské inženýrství

Nábytkářství

Nábytek a průmyslový design

Textilní průmysl

Textilní průmysl

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace