iglidur® H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSM

Vysoká teplotní a chemická odolnost

iglidur® H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSM
iglidur® H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSM drawing
1 z 2
iglidur® H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSM
iglidur® H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: HSM-0304-03
  • Materiál: iglidur® H
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® H | Vysoká teplotní a chemická odolnost
iglidur® H je vláknem vyztužený termoplastický materiál, který byl speciálně vyvinut pro aplikace za vysoké vlhkosti nebo pod vodou. Kluzná pouzdra vyrobená z polyesteru iglidur® H mohou být použita zcela bez mazání, při mokrých provozech funguje obklopující médium jako dodatečné mazivo. Vhodné pro teploty do +200 °C. Velmi nízký koeficient tření při použití s tvrdými hřídeli.

Obvyklé oblasti použití

nápojový průmysl
Zdravotní technika
Offshore
Lodní průmysl

Další možná použití najdete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pro aplikace pod vodou
  • Pro aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost
  • Pokud požadujete vysoké zatížení
  • Pokud požadujete kontakt s chemikáliemi
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry, které vám pomohou najít vhodný produkt 

Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance iglidur® ložisek závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace