Obecné specifikace | Jednotka | iglidur® G1 | Testovací metoda |
Hustota | g/cm³ | 1,58 | |
Barva | šedá | ||
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % r. v. | % hmotnosti | 0,2 | DIN 53495 |
Max. celková absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 1,7 | |
Koeficient tření, dynamický vůči oceli | µ | 0,10 - 0,29 | |
pv hodnota, max. (za sucha) | MPa · m/s | 0,60 | |
Mechanické vlastnosti | |||
Modul pružnosti | MPa | 11.486 | DIN 53457 |
Mez pevnosti v ohybu při +20 °C | MPa | 178 | |
pevnost v tlaku | MPa | 115 | |
Max. doporučený povrchový tlak (+20 °C) | MPa | 91 | |
Tvrdost dle Shorea | 81 | DIN 53505 | |
Fyzikální a tepelné vlastnosti | |||
Max. teplota aplikace dlouhodobá | °C | +180 | |
Max. teplota aplikace krátkodobá | °C | +220 | |
Min. teplota | °C | -40 | |
Tepelná vodivost | [W/m · K] | 0,25 | ASTM C 177 |
Koeficient tepelné roztažnosti (při +23 °C) | [K-1 · 10-5] | 3,7 | DIN 53752 |
Elektrické vlastnosti | |||
Specifická hodnota odporu | Ωcm | > 109 | DIN IEC 93 |
povrchový odpor | Ω | > 109 | DIN 53482 |
m/s | Rotace | Oscilace | lineární |
Dlouhodobé | 1,3 | 1,0 | 5,0 |
Krátkodobá | 2,5 | 1,8 | 6,0 |
iglidur® G1 | Aplikační teplota |
Minimální | -40°C |
Max. dlouhodobá | +180°C |
Maximum, krátkodobě | +220°C |
Kromě toho zajistěte axiální jištění z | +120°C |
iglidur® G1 | Suchý provoz | Maziva | Olej | Voda |
C. o. F. µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Chemikálie | Odolnost |
Alkohol | + do 0 |
Uhlovodíky | + |
Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
Paliva | + |
Ředěné kyseliny | 0 to - |
Silné kyseliny | - |
Ředěné zásady | + |
Silné zásady | 0 |
Specifická hodnota odporu | > 109 Ωcm |
povrchový odpor | > 109 Ω |
Ø d1 [mm] | Pouzdro H7 [mm] | Kluzné ložisko F10 [mm] | Hřídel h9 [mm] |
až 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
> 3 až 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
> 6 až 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
> 10 až 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
> 18 až 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | -0,052 +0,000 |
> 30 až 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
> 50 až 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
> 80 až 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
> 120 až 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |