iglidur® G - Údaje o materiálu

Přehled nejdůležitějších specifikací

  • Vynikající koeficient tření
  • Odolnost proti tlaku na hrany
  • Odolnost vůči nárazům a rázům
  • Obzvláště odolný vůči nečistotám a prachu
  • Odolnost vůči vysokému zatížení (>60N/mm²)
  • Odolnost proti plísním podle DIN EN ISO 846
  • Chování při zamlžování podle DIN 75201-B
  • Ekvivalent CO2: k dispozici na kus
Informace o materiálech
  • Pokud je požadováno úsporné ložisko s univerzálním výkonem.
  • Pro nízké až střední povrchové rychlosti
  • Když je třeba, aby ložisko pracovalo na různých materiálech hřídelí
  • Pro otočné a rotační pohyby
Maximální povrchová rychlost
m/sRotaceOscilacelinear
trvalé10,74
Krátkodobá21,45

Tření a opotřebení

iglidur® GsuchéMazivaolejvoda
Koeficienty tření µ0,08–0,150,090,040,04

Materiály hřídele

Opotřebení, rotační aplikace s různými
Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací

Instalační tolerance

Průměr d1 [mm]Hřídel h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Pouzdro H7 [mm]
až 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 až 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 až 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 až 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 až 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 až 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
>50 až 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 až 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
>120 až 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Další specifikace

Chemická odolnost:
MédiumOdolnost
Alkohol+ do 0
Uhlovodíky+
Mazací tuky a oleje bez aditiv+
Paliva+
Ředěné kyseliny0 až -
Silné kyseliny-
Ředěné zásady+
Silné zásady0
Specifický přechodový odporPovrchový odpor
> 1013 Ωcm> 1011 Ω
Zemědělská technika

Zemědělské inženýrství

Automobily

Automobilový průmysl

Stavební stroje

Stavební stroje

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace