iglidur® X - Údaje o materiálu

Obsah

Přehled nejdůležitějších specifikací

Popisné technické specifikace
Odolnost proti opotřebení při -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Více informací o odolnosti proti opotřebení
Odolnost proti opotřebení při +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Odolnost proti opotřebení při + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Povrchový tlak- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
Nízký koeficient tření- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Koeficienty tření µ, suché: 0,09 – 0,27
Nosit- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Vhodné pro extrémně vysoká zatížení- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Nízká nasákavost- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Více informací o absorpci vlhkosti
Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Koeficient tření µ: 0,04
Velmi vysoká odolnost proti médiím- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Více informací o odolnosti vůči médiím
Elektricky rozptylující- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Univerzální chemická odolnost- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Odolnost proti plísním- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Podle normy DIN EN ISO 846

Mechanické specifikace

Maximální doporučený tlak na povrch
Deformace

Maximální povrchová rychlost

m/sRotaceOscilacelinear
trvalé1,51,15
Krátkodobá3,52,510

Tření a opotřebení

iglidur® XsuchéMazivaolejvoda
Koeficient tření µ0.09-0.27 0,090,040,04
Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s

Nosit
Materiál hřídele

Montážní tolerance

Průměr d1 [mm]Hřídel h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Pouzdro H7 [mm]
až 30 - 0,025+0.006 +0.0460 +0,010
> 3 až 60 - 0,030+0.010 +0.0580 +0,012
> 6 až 100 - 0,036 +0.013 +0.0710 +0,015
> 10 až 180 - 0,043+0.016 +0.0860 +0,018
> 18 až 300 - 0,052+0.020 +0.1040 +0,021
> 30 až 500 - 0,062 +0.025 +0.1250 +0,025
>50 až 800 - 0,074+0.030 +0.1500 +0,030

Chemická odolnost

MédiumOdolnost
Alkohol+
Uhlovodíky+
Mazací tuky a oleje bez aditiv+
Paliva+
Ředěné kyseliny+
Silné kyseliny-
Ředěné zásady+
Silné zásady+

Radioaktivní záření

Odolnost proti UV záření

Vakuum

Elektrické vlastnosti

Bezplatná vzorková krabička

Vylepšená vzorkovnice iglidur
Produkty iglidur X

Kupte si produkty iglidur X v internetovém obchodě

  • Široký výběr forem a materiálů
  • Dodání do 24 hodin
  • Žádná minimální hodnota objednávky
  • Žádné minimální množství objednávky

Nápojový průmysl
Dřevařský průmysl
Letadlo

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace