Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Zlepšete technologii a snižte si náklady o 25 % a více.

Bezpočet konstrukčních návrhů vycházejících z konstrukční sady lineárního vedení drylin® W

Kluzný posun místo valení! Bez potřeby mazání díky polymerům dry-tech®

Lineární vedení igus® jsou vyrobena z vysoce výkonných plastů nepotřebujících mazání, např. ze samomazných plastů. Mazivo je začleněno do materiálu ložiska, čímž se materiály ložiska hodí k provozu nasucho, např. jsou bezúdržbová po celou dobu své životnosti. Odstraněním maziv jsou lineární systémy igus®
Modulární systém:

Použití technického výrobku zvýhodňuje naši bezúdržbovou lineární konstrukční sadu drylin® W:

1.1. Odolné proti nečistotám, prachu, absorpci vlhkosti

Částice se od kontaktního povrchu pohybem odrážejí.

Detaily pracovního principu

Odolné proti nečistotám, prachu, absorpci vlhkosti

Suchý provoz bez mazání

Systémy lineárních ložisek drylin® jsou určeny pro spouštění nasucho. Tak jsou všechny aplikace chráněné proti znečištění tukem nebo olejem. Dokonce jsou možné i aplikace v hrubých nečistotách a písku.

Testováno společností igus®

stálost vůči nečistotám

Částice nečistot se od kontaktního povrchu pohybem samy odrážejí. Přední strana kluzáků zde funguje jako stěrka. Dotyková plocha zůstává čistá.

Příklad použití

Řezačka betonu

Dříve by kontaminace pouzdra pravidelně vyvolávala zablokování nebo dokonce rozbití hřídele. Nyní díky drylin® pracují stroje zcela bez poruch.

1.2. Nízká hlučnost

Detaily pracovního principu

Tichá a plynulý

Tichý

Provozní hluk se také velmi snížil změnou principu provozu z valivého na kluzný. Není žádné mechanické valení po tvrdém klouzajícím protikusu a žádné nárazy kuliček, které způsobují hluk.

Testováno společností igus®

Nízká hlučnost

Kluzný pohyb je mimořádně tichý, slyšitelný je pouze mírný zvuk tření.

Příklad použití

Výtahový systém

Navzdory své relativně vysoké pojezdové rychlosti se výtah pohybuje velmi tiše. Plynulý a tichý chod vedl k použití drylin®.

1.3. Čisté a hygienické

Detaily pracovního principu

Tichá a plynulý

Čistý a hygienický

Vlastnosti provozu kluzných ložisek iglidur® na sucho nejsou jen výhodné ve znečištěném prostředí. Nepřítomnost maziva je také důležitým kritériem u aplikací se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu.

testováno

použitelné v čistém prostoru

Zkoušené vedení drylin® vykazují jasnou použitelnost pro čisté prostory. Byla testována následující vedení drylin® od igus®: N40, W10, T25 a T30.

Příklad použití

Napájecí systém zatavovacího stroje

Specifické výhody lineárního vodicího systému drylin® W jsou nízká instalační výška, nepřítomnost maziv a certifikát pro aplikace v čistém prostoru od Fraunhoferova institutu.

1.4. Odolnost proti korozi

Detaily pracovního principu

Korozní chování

Odolnost proti korozi a médiím

Všechna plastová kluzná ložiska iglidur® jsou přirozeně odolné vůči korozi. Existují i materiály se speciálním účelem, které lze použít při působení alkalických nebo kyselých roztoků, čisticích prostředků atd., z důvodu odolnosti vůči médiím, mohou být použity i za nejnepříznivějších podmínek. - Řada výrobků má také materiály se speciálním účelem pro stálé použití při ponoření.

Testováno společností igus®

Odolnost proti korozi a médiím

Bezkorozní jednotka

Odolnost lineárních ložiskových systémů závisí stejnou měrou také na protějšku. Konstrukční sadu igus® lze dodat jako zcela bezkorozní jednotku vyrobenou z nerezové oceli.

Příklad použití

Nůžky na kůži

Při vývoji tohoto stroje se odpovědná strojírenská firma Dr. Dorstewitz rozhodla pro souhrnné použití polymerových kluzných ložisek, které spolehlivě fungují v těchto drsných podmínkách prostředí. Do nového stroje bylo namontováno celkem 239 kluzných ložisek igus®.

2. Materiály kluzných vložek

Materiály pro jakýkoli materiál hřídele, vynikající specifické opotřebení

Detaily pracovního principu

Malé opotřebení - vložky kluzného ložiska vyrobené z vysoce výkonný polymerů

Vysoce výkonné polymery

V závislosti na své aplikaci mohou být lineární vedení nastaveno s ohledem na materiál kluzného ložiska. Například iglidur® A180 byl vyvinut pro aplikace vyžadující řešení ve shodě s FDA.

Testováno společností igus®

Vysoká otěruvzdornost

igus® poskytuje různé materiály pro kluzné prvky a protikusy lineárních systémů. Rozsáhlé laboratorní testy a léta praktických zkušeností ukazují, že iglidur® J, J 200 a X jsou ideálními materiály pro většinu lineárních aplikací díky svým oblíbeným vlastnostem opotřebení a tření.

Příklad použití

Mechanismus zhutňovací jednotky

Přechodem na lineární kluzné ložisko drylin® R mohl být prodloužen interval údržby na 2 roky navzdory velkému namáhání způsobenému částicemi prachu a abrazivy. Předchozí řešení obíhajících kuliček ložisek potřebovalo výměnu ložisek a hřídelí každé 2 až 3 měsíce, protože se hřídel opotřebovala.

3. Volba ideálního materiálu patního ložiska

K dispozici jsou různé materiály patního ložiska

Oxid zinečnatý: cenově výhodné standardní ložisko

Hliník: lehká součást

Nerezová ocel: odolná proti korozi a také proti vysokým teplotám

Mechanismus „Turn-To-Fit“: Manuálně nastavitelná vůle pomocí funkce „Turn-to-Fit“ imbusovým klíčem


4. Volba ideální délky vozíku

Vodicí vozíky jsou skladem v různých standardních délkách, např. 100 mm, 150 mm a 200 mm.

5. K dispozici jsou různé kolejnice, průměry a verze

Detaily pracovního principu

Různé kolejnice k dispozici

Různé kolejnice k dispozici

Vodicí kolejnice vám uřízneme na požadovanou délku. Neexistuje žádná minimální délka a také ani maximální výška zdvihu.

Testováno společností igus®

Maximální délka zdvihu

Vodicí kolejnice lze zapojovat do řad, protože kluzné prvky snadno pojíždějí přes kolejnicový spoj. To umožňuje výšky zdvihu více než 20 metrů. Montáž zjednodušuje zřetelné označení kloubu poskytnuté z výroby.

Příklad použití

Stroj na řezání skla

S ohledem na cenovou výhodu spolu s odolností proti nečistotám a prachu zvolil zákazník drylin® W.

6. Velká konstrukční sada vodicích kolejnice

Hranaté, kulaté, jednoduché nebo dvojité kolejnice, Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, také s manuálním nastavením vůle.

Jednořadá kolejnice

Velikost instalace (čtvercový): 6 - 20 mm
Velikost instalace (kulatý): 10 - 25 mm

Lineární kluzný systém drylin® W

Velikost instalace (čtvercový): 6 - 20 mm
Velikost instalace (kulatý): 10 - 25 mm

Šířky kolejnic

Šířka: 30 - 120 mm

7. Vysoce flexibilní - stanovte si délku a šířku

Různá šířka, délka, typ instalace. Jako pevné i plovoucí systémy ložisek

Detaily pracovního principu

Vysoce flexibilní - stanovte si délku a šířku

Vysoce flexibilní instalace

Lineární kolejnice drylin® W podporují vysoce flexibilní použití. Chyby při sestavování a v rovnoběžnosti lze kompenzovat plovoucími ložisky.

Testováno společností igus®

Plovoucí ložisko pro vodicí systém

Pro každé umístění, ať už vodorovné, svislé či boční, je vhodné řešení pevného/plovoucího ložiska. Tato instalační metoda chrání před zpomalováním nebo zasekáváním se kolejnice v důsledku odchylek v rovnoběžnosti mezi kolejnicemi.

Příklad použití

Vybavení posilovny

Posilovna Fit-Equip hledala cenově efektivní řešení pro výměnu dříve používaných vodicích systémů. Kromě atraktivního designu by měl být vodicí systém navíc ještě tichý a neměl by potřebovat mazání. Byly vybrány vodicí systémy ze systému modulární sady drylin® W.

8. Plošný kontakt

Bez bodových zatížení, jako je tomu v případě systémů obíhajících kuličkových ložisek.

Možné použití netvrzených hřídelí.

Možné použití i nekovových vodících kolejnic a hřídelí.

Úplné vyloučení oděru.

Detaily pracovního principu

Plošný kontakt

Plošný kontakt

Použití vložek vyrobených vysoce výkonných plastů umožňuje kluznému ložisku být ve styku s hřídelí po celém povrchu. Tím je k dispozici podstatně větší styčný povrch a tudíž mnohem menší povrchový tlak.

Testováno společností igus®

Rozložení optimálního zatížení v důsledku většího styčného povrchu

Nejlepší rozložení zatížení

Z důvodu velkého styčného povrchového ve srovnání s bodovým zatížením u kolejnice obíhajících kuličkových ložisek lze použít měkčí a cenově dostupnější materiály hřídele (např. VA), nejen tvrzené hřídele.

Příklad použití

Lisy

Odolnost ocelových hřídelí v těchto lisech a odlučovačích se zvýšila alespoň čtyřikrát, proto není jen zdůraznění technických výhod lineárního vedení bez mazání, ale také učinila z investice do tohoto zařízení dobrý finanční počin.

9. Kolejnice z tvrdě eloxovaného hliníku

Detaily pracovního principu

Malé opotřebení - vložky kluzného ložiska vyrobené z vysoce výkonný polymerů

Vysoká otěruvzdornost

Materiály kluzného ložiska igus® jsou vhodné ke svému protikusu s ohledem na vlastnosti tření a opotřebení. Jeden dosahuje nejdelší životnosti s eloxovaným hliníkem. Funkce a životnost vaší aplikace lze vypočítat on-line prostřednictvím volně dostupných výpočetních programů životnosti.

Testováno společností igus®

Vypočitatelné

Zrevidovali jsme různé materiály hřídele a rozsáhle je zkoušeli s různými řešeními ložisek v naší laboratoři igus® dry-tech®, protože neustále usilujeme o zlepšování své řady výrobků a oslovování vašich specifických potřeb.

Příklad použití

Mechanismus zhutňovací jednotky

Přechodem na lineární kluzné ložisko drylin® R mohl být prodloužen interval údržby na 2 roky navzdory velkému namáhání způsobenému částicemi prachu a abrazivy. Předchozí řešení obíhajících kuliček ložisek potřebovalo výměnu ložisek a hřídelí každé 2 až 3 měsíce, protože se hřídel opotřebovala.

10. četné příslušenství

Detaily pracovního principu

četné příslušenství

četné příslušenství

Kromě klasického vedení, sestávajícího z vodicí kolejnice a vodicího vozíku lze lineární systém upravit dle vašich potřeb.

Testováno společností igus®

Bezpočet variant

drylin® W je k dispozici jako měřicí systémová jednotka s ruční svorkou, nastavení vůle, v nerezové oceli, jako Mono-Slide a s hybridními ložisky.

Příklad použití

Kamerový pojezd

Individuálně nastavitelná ložiska, ruční svorky, hybridní vozíky s „valivým pohybem místo kluzného“ a mnohem jistější kluzný pohyb bez nárazů a mazání v kamerovém systému.

11. drylin® Lineární jednotky

Detaily pracovního principu

Valení a klouzání

Systémy techniky pohonů

Na základě naší lineární konstrukční sady drylin® W můžeme také poskytnout pohonné jednotky poháněné vodicím šroubem nebo rozvodovým řemenem. Systémy lze také upravit podle vašich potřeb.

Testováno společností igus®

Vyhledávač výrobků

Stačí zadat základní aplikační data a vybrat odpovídající posuvný stůl a potvrdit konfiguraci.

Příklad použití

Nastavování frézovací hlavy

Umístění frézovacích hlav se provádí na lineárním kluzném stole drylin® SHT v tomto závodu, který vyrábí hliníkové rámy oken. Protože se v žádné poloze nepoužívají maziva, nepřilepují se hliníkový prach ani špony.

12. drylin® E

Detaily pracovního principu

Valení a klouzání

Systémy techniky pohonů

„E“ znamená „elektrický“ a doplňuje řadu výrobků igus® s hybridními krokovými motory, DC motory, bezdotykové spínače a ověřené motorové kabely chainflex®.

Testováno společností igus®

Vyhledávač výrobků

Zadejte dostupná data o aplikaci a on-line porovnávejte, navrhujte a konfigurujte vhodné lineární jednotky včetně motorů.

Příklad použití

Vzorkovač/pipeta

prosto šetřící teleskopické nastavení díky kompaktní časované řemenové ose drylin® ZLW bez potřeby mazání.

Další informace:


Vzorová objednávka



Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG