Válečkové vedení drylin C

Plynulý chod válečkového vedení pro minimální námahu při obsluze

Výhody nové řady drylin C

  • Mimořádně plynulý ruční chod: vůli a vedení lze nastavit pomocí excentrických válečků
  • Cenově výhodné vozíky díky zinkovému tlakovému odlitku
  • Vysoká konstrukční volnost pro zatížení až 200 N
  • 100% bez nutnosti mazání a údržby
  • Nastavte si konfiguraci online a vypočítejte provozní životnost: igus.eu/dlx
Válečkové vedení drylin C

válečková vedení drylin C

CW-3030-10-31-02

drylin C "CamRoller" vozík

  • Cenově výhodné vozíky díky zinkovému tlakovému odlitku
  • Vysoká konstrukční volnost pro zatížení až 200 N
DCSO-3021-01-CA-D

kolejnice s válečkovými ložisky drylin C

  • 30mm šířka kolejnice a výška systému
  • Lehká konstrukce: Hliníková kolejnice se zinkovým odlitkem a třemi polymerovými válečky - lehčí než čistě ocelové systémy.
CWA-3030-01-04

příslušenství drylin C

  • Pro další boční šroubovací body na vozíku, kryty kolejnic a další.

Vaše výzva je naším posláním

  • Za účelem provedení technického posouzení vaší žádosti
  • Jak najít správnou konfiguraci systému drylin
  • Realizace projektových řešení na míru
  • Zjišťování možností optimalizace stávajících systémů

Nastavení displeje pomocí vedení válečky drylin C


Podpora: Michael Hornung

Zeptejte se našeho odborníka na tento nový produkt!

Studie

Stáhnout brožuru

Vzorky lineární technologie

Vzorky lineární technologie

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace