Změna jazyka :

Vodicí hřídele drylin R jsou vyrobeny z vysoce odolných polymerů vyvinutých speciálně pro lineární techniku. Rozměry jsou kompatibilní se standardními kuličkovými ložisky. Speciální tvar vodicích hřídelí a ložisek hřídelí zaručuje odolnost a přesnost i v extrémních podmínkách.
Rozměry jsou shodné s rozměry standardních vodítek hřídele s kuličkovými ložisky s recirkulací.
Díky speciálním hygienickým vlastnostem lze použít také v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Nastavitelná vůle ložiska u kluzných prvků
Absorpce síly ze všech směrů
Nízká hlučnost a tichý chod
Bezmazné kluzné prvky odstraňují nečistoty z běhounů hřídelí.

Provedli jsme různé testy součinitele tření a rychlosti opotřebení našich materiálů. Kluzná ložiska a vložky z materiálů iglidur J a J4 byly testovány na různých dřevěných hřídelích ve srovnání s kovovými hřídelemi.

drylin R přenáší pohyb řízení z předních na zadní kola.

Zde použité materiály z produktové řady drylin R snadno odolávají extrémním podmínkám.

Ručně výškově nastavitelný a naklápěcí dřevěný stůl.

Toto vozidlo pro čištění tunelů vyžadovalo bezmazná lineární ložiska s vysokou tuhostí.
Výhody v přehledu

Plovoucí ložiska pro vedení hřídele
Plovoucí ložiska drylin R nabízejí velké výhody v aplikacích s paralelními hřídeli. Díky své geometrii jsou schopna kompenzovat chyby souososti a rovnoběžnosti a měla by být použita na hřídeli, který je nejvíce vzdálen od hnacího mechanismu.
| Vlastnosti | Charakteristika kluzných ložisek igus® | Charakteristika valivých ložisek | Technická data kluzných ložisek igus® | Technické údaje valivých ložisek | Zvláště důležité pro následující odvětví: |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmenšená vůle | + | +++ | 0,02-0,15 mm | 0,001-0,01 mm | Obráběcí stroje, CNC zpracování, výroba elektroniky |
| Zcela samomazné | +++ | + | Léky, obaly, potraviny, čisté prostory, spotřební zboží | ||
| Bezúdržbovost | +++ | + | Celoprůmyslové | ||
| Hmotnostní výhoda | +++ | + | Hliník cca. 2,7 g/cm³ polymer cca. 1,5 g/cm³ | Ocel cca. 7,8 g/cm³ | Manipulace, automatizace, laboratoř, volný čas |
| Vysoká dynamika při nízkém zatížení | +++ | + | Balení, manipulace, automatizace | ||
| Vysoká dynamika při vysokém zatížení | + | +++ | Balení, manipulace, automatizace | ||
| Odchylka délky zdvihu | +++ | + + | Technologie fotoaparátů, textil | ||
| Koeficient tření | + | +++ | 0.15 - 0.3µ | 0.001-0.05µ | Ruční nastavení, otáčení |
| Citlivost na nečistoty | +++ | + | Obaly, kámen, textil, papír, malířské systémy | ||
| Snížení hluku ¹ | +++ | + + | 45-60 dB | 60-70 dB | Lékařství, laboratoře, nábytek |
| Přínosy a náklady | +++ | + + | Celoprůmyslové | ||
| Ochrana proti korozi | + + | + | Plnicí technika, chemikálie, potraviny | ||
| Magnetismus | + | +++ | Plast, hliník | ocel | Léky, testovací zařízení |
| Chemická odolnost | +++ | + | 1,4751 + iglidur® X | 1.4112 | Léky, potraviny, galvanické pokovování, plnicí systémy |
| Kompatibilita sestav | +++ | + | Konstrukce přípravků, automatizace montážní linky | ||
| Tichý provoz bez vibrací | +++ | + + | Kamerová technologie, kontrola, medicína, 3D tiskárna | ||
| Vhodnost pro krátký zdvih | +++ | + | Textil, manipulace | ||
| Snadná montáž a rychlá výměna | +++ | + | Konstrukce přípravků, automatizace montážní linky | ||
| Tuhost | + | +++ | Obráběcí stroje, CNC zpracování, výroba elektroniky | ||
| Dlouhé cesty nad 10 m | + + | + | Kamera, dopravní technika, manipulace s materiálem | ||
| Vysoká teplotní odolnost | +++ | + | až +250 °C | Chemikálie | |
| Plynulý chod | + | +++ | Ruční nastavení | ||
| Zrychlení, maximální ² | +++ | + + | 50m/s² | 15m/s² | Automatizace, manipulace |
| Rychlost, maximální ² | +++ | + | 30 m/s | 5-10 m/s | Automatizace, manipulace |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h