Změna jazyka :
Bezúdržbové kluzné vedení drylin N s předpětím nabízí konzistentní výkon. Předpětí pro všechny lineární vozíky lze volit ze čtyř tříd. To umožňuje přesné nastavení bez jakéhokoli efektu stick-slip. Výběr třídy předpětí umožňuje definovat síly posuvu, které zůstávají konstantní po celou dobu životnosti, a zajišťuje, že vozík drží zátěž na místě.

Nový předpínací kluzný hranol o šířce pouhých 20 mm a výšce 8 mm je ideální pro použití v lékařské technice a automobilovém průmyslu. Ve srovnání s instalací velikosti 27 šetří 25% instalačního prostoru a 40% hmotnosti. Systémy neobsahují PTFE, jsou testovány na PFAS a splňují požadavky na nízkou zamlžitelnost.
Přídavné kuličkové ložiska drylin NSV z eloxovaného hliníkového profilu nabízejí definované posuvné síly a konstantní předpětí po celou dobu životnosti. Jsou vhodné pro kamery, senzory a interiéry vozidel.

Nízkoprofilový vodicí systém drylin N se používá zejména tam, kde je malý instalační prostor a vysoké požadavky. Velmi kompaktní a robustní konstrukce splňuje nejvyšší nároky na přesnost a flexibilitu. Různé šířky vedení a široká škála dostupných vodicích vozíků znamenají, že možnosti použití jsou velmi rozmanité.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h