antireflexní pohon a lineární technologie drylin

Zástupné údaje
Zástupné údaje

Snížený odraz světla díky černým povrchům.


Vaše výhody s produkty drylin

Výhody antireflexních výrobků

Antireflexní

Výhody výrobků bez mazání

Bez nutnosti mazání

Výhody tichých výrobků

Tichost

Výhody bezkorozních výrobků

Korozivzdorné

Bezúdržbovost

Bezúdržbovost

Výhody lehkých výrobků

Nízká hmotnost


Antireflexní výrobky

Antireflexní profilové lišty

profilové lišty drylin W

  • Se standardními otvory nebo bez nich
  • Lineární kolejnice z hliníku
Antireflexní profilové vozíky

vozy s profilem drylin W

  • Lineární vozíky různých velikostí
  • Různé délky a šířky
Antireflexní sklíčka hranolů s předběžným zatížením

Předpínací hranolová sklíčka drylin NSV

  • Řízené nastavení bez efektu prokluzu hole
  • Definované síly posunu
Antireflexní hranolové lišty

Nízkoprofilové lineární vedení drylin N

  • Výška systému od 6 do 9 mm
  • Šířky od 17 do 80 mm
Antireflexní teleskopické lišty

teleskopická kolejnice drylin NT

  • Prodlužovací délky až do 2 000 mm
  • Lehká konstrukce, tiché nastavení
SLW-0620-BB-FLZ-AR

drylin SLW-0620 miniaturní

  • Pro extrémně malé instalační prostory
  • Pouze 32 mm široký a 22 mm vysoký
SLW-XY-0620-AR

drylin SLW-XY XY tabulka

  • Dva směry nastavení
  • Jeden modul pro pracovní plochy do 100 x 100 mm
SLWC-0620-FL-AR

Lineární osa ZLW s ozubeným řemenem

  • Řídicí jednotka s krokovým motorem
  • Dodává se připravený k připojení
SLW-BB-0670-FLS-AR

drylin SLW-0670-FLS s přívodním šroubem

  • Lze nastavit elektricky nebo ručně
  • Extrémně nízkoprofilový design (20 mm)

Příklad použití antireflexních výrobků

Laserový měřič Smartfit

Aplikace Laserový měřič Smartfit

Elektrický systém nastavení v kávovaru

Aplikace kávovaru na espresso

Vaši digitální pomocníci pro pohonnou a lineární techniku

Odborník na lineární technologii

Odborník na lineární technologii

Konfigurátor technologie pohonu

Konfigurátor technologie pohonu


Vzorek NTP

Bezplatný vzorek drylin NTP

Bílý papír Pohon ozubeným řemenem nebo olověným šroubem

Stáhnout brožuru

Bílá kniha o teleskopických kolejnicích

Bílá kniha o teleskopických kolejnicích

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace